Mechanical properties
Housing | |
Material | Zinc casting, nickel-plated |
Dimensions | |
Width | 55 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 7 mm |
Weight | 56 g |
Gasket | FPM |
型番:
8BXC013.0000-00説明:
Metal flange for feeding a size 1.5 speedtec connector (type 940) through a control cabinet panel, front or rear panel installation possible
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8BXC013.0000-00 | PDF / 1,015 KB |