8BXC013.0000-00

Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessungen
Breite 55 mm
Höhe 55 mm
Tiefe 7 mm
Gewicht 56 g
Dichtung FPM
Materialnummer:
8BXC013.0000-00
Beschreibung:
Metallflansch zur Durchführung eines SpeedTec Steckers Größe 1.5 (Typ 940) durch eine Schaltschrankwand, Vorder- oder Hinterwandmontage möglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BXC013.0000-00 PDF / 1,015 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo