6ACCMA11.0100-000

General information
Note VESA 75 x 75
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Ambient conditions
Temperature
Operation -20 to 55°C
Storage -30 to 80°C
Mechanical properties
Material Stainless steel: AISI 304
Dimensions
Width 93.1 mm
Length 92.8 mm
Height 69.3 mm
Weight 600 g
型番:
6ACCMA11.0100-000
説明:
FT50 VESA bracket
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D files DXF/STP 6ACCMA11.0100-000 ZIP / 180 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Power Panel FT50 user's manual PDF / 7 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo