Allgemeines
Anmerkung | VESA 75x75 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 55 °C |
Lagerung | -30 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Material | Edelstahl: AISI 304 |
Abmessungen | |
Breite | 93,1 mm |
Länge | 92,8 mm |
Höhe | 69,3 mm |
Gewicht | 600 g |
Materialnummer:
6ACCMA11.0100-000Beschreibung:
FT50 VESA Halterung
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6ACCMA11.0100-000 | ZIP / 180 KB |