6ACCMA11.0100-000

General information
Note VESA 75 x 75
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Ambient conditions
Temperature
Operation -20 to 55°C
Storage -30 to 80°C
Mechanical properties
Material Stainless steel: AISI 304
Dimensions
Width 93.1 mm
Length 92.8 mm
Height 69.3 mm
Weight 600 g
物料号:
6ACCMA11.0100-000
描述:
FT50 VESA bracket
M-CAD(机械模板) 版本(日期) 下载
3D files DXF/STP 6ACCMA11.0100-000 ZIP / 180 KB
文档 版本(日期) 下载
Power Panel FT50 user's manual PDF / 7 MB

请选择国家和语言

B&R Logo