5ACPCI.RAIC-00
テクニカルデータ
基本情報
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
EAC
Product family certification
Controller
Data transfer rate
Up to 100 MB/s per channel
RAID level
Supports RAID 0, 1, 0/1 and JBOD
Electrical properties
Power consumption
0.15 A at 5 V (PCI bus)
Ambient conditions
Temperature
Operation
0 to 55°C
Storage
-20 to 60°C
Transport
-20 to 60°C
Mechanical properties
Dimensions
Length
168 mm
Height
64 mm
Vendor information
Manufacturer
Adaptec
Manufacturer's product ID
ATA RAID 1200A
型番:
5ACPCI.RAIC-00
説明:
PCI RAID controller
ドキュメンテーション
バージョン (日付)
ダウンロード
Automation PC 620 User manual
2.68 (05/08/2015) - DE
2.68 (05/08/2015) - EN
2.67 (03/13/2015) - DE
2.66 (04/26/2013) - DE
2.66 (06/17/2013) - EN
2.64 (08/01/2011) - DE
2.64 (08/01/2011) - EN
2.63 (06/17/2011) - DE
2.63 (06/17/2011) - EN
2.62 (04/08/2011) - DE
2.62 (04/08/2011) - EN
2.61 (01/27/2011) - DE
2.61 (01/27/2011) - EN
2.60 (08/24/2010) - DE
2.60 (08/25/2010) - EN
2.50 (05/26/2010) - DE
2.50 (05/26/2010) - EN
2.41 (09/09/2008) - DE
2.41 (11/04/2008) - EN
2.40 (02/27/2008) - DE
2.40 (04/09/2008) - EN
2.30 (11/08/2007) - DE
2.30 (11/08/2007) - EN
2.20 (03/02/2007) - DE
2.20 (03/02/2007) - EN
2.00 (12/13/2006) - DE
1.90 (08/31/2006) - DE
1.90 (10/02/2006) - EN
1.80 (04/21/2006) - DE
1.80 (04/27/2006) - EN
1.6 (07/04/2005) - DE
1.6 (02/02/2006) - EN
1.5 (03/16/2005) - DE
1.5 (04/28/2005) - EN
1.4 (03/08/2005) - DE
1.3 (01/17/2005) - DE
1.3 (02/03/2005) - EN
PDF
/
16 MB
ログインしてダウンロードする
ドライバ
バージョン (日付)
ダウンロード
PCI RAID Driver (HighPoint) for ADAPTEC ATA RAID 1200A (WinXP)
2.351 (06/24/2005)
ZIP
/
305 KB
ログインしてダウンロードする