Maritim & Offshore
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
Kundenvorteile
Anwendungsbeispiele - exOS in der Praxis
Lösungsportfolio für jeden Anwendungsfall
Integrierte Funktionen
Industrial IoT
IIoT-Lösungen
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
5ACPCI.RAIC-00
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC
Zulassung über Produktfamilie
Controller
Datenübertragungsrate
bis zu 100 MByte/s pro Kanal
RAID Level
unterstützt RAID 0, 1, 0/1 und JBOD
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme
0,15 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
0 bis 55°C
Lagerung
-20 bis 60°C
Transport
-20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge
168 mm
Höhe
64 mm
Herstellerinformation
Hersteller
Adaptec
Herstellerbezeichnung
ATA RAID 1200A
Materialnummer:
5ACPCI.RAIC-00
Beschreibung:
PCI Raid Controller
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Zum Download einloggen
Treiber
Version (Datum)
Download
PCI RAID Treiber (HighPoint) für ADAPTEC ATA RAID 1200A (WinXP)
2.351 (24.06.2005)
ZIP
/
305 KB
Zum Download einloggen