型番 説明
8LSC43.ee030ffgg-3 S5 3000 4.03 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC43.ee045ffgg-3 S5 4500 3.51 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC43.ee060ffgg-3 S5 6000 2.6 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee022ffgg-3 S5 2200 6.76 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee030ffgg-3 S5 3000 6.01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee045ffgg-3 S5 4500 4.68 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee060ffgg-3 S5 6000 3.9 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC45.ee030ffgg-3 S5 3000 8.01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC45.ee045ffgg-3 S5 4500 6.24 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC45.ee060ffgg-3 S5 6000 5.2 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC46.ee022ffgg-3 S5 2200 11.31 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC46.ee030ffgg-3 S5 3000 10.01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC46.ee045ffgg-3 S5 4500 7.8 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC46.ee060ffgg-3 S5 6000 6.5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

国と言語を選ぶ

B&R Logo