5AP1120.121E-000

General information
B&R ID code 0xE8E4
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Yes
Display
Type TFT color
Diagonal 12.1"
Colors 16.7 million
Resolution WXGA, 1280 x 800 pixels
Contrast 900:1
Viewing angles
Horizontal Direction R = 80° / Direction L = 80°
Vertical Direction U = 65° / Direction D = 80°
Backlight
Type LED
Brightness (dimmable) Typ. 40 to 400 cd/m²
Half-brightness time 50,000 h
Touch screen
Technology Analog, resistive
Controller B&R, serial, 12-bit
Transmittance 81% ±3%
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529 Front: IP65
Back: IP20 (only with installed link module or installed system unit)
Degree of protection per UL 50 Front: Type 4X indoor use only
Mechanical properties
Front
Frame Aluminum, coated
Panel overlay
Material Polyester
Light background color RAL 9006
Dark border color around display RAL 7024
Gasket 3 mm fixed gasket
Dimensions
Width 324 mm
Height 221.5 mm
Weight 2300 g
型番:
5AP1120.121E-000
説明:
  • Panel for AP1000, PPC2100, PPC2200 or PPC3100
  • 12.1" TFT WXGA color display
  • Single-touch (analog resistive)
  • Control cabinet installation
Automation Panel 12.1" WXGA TFT - 1280 x 800 pixels (16:10) - Single-touch (analog resistive) - Control cabinet installation - Landscape format - For PPC2100 / PPC3100 / PPC2200 / link modules
詳しい情報:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.121E-000) EXE / 528 KB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 5AP1120.121E-000 ZIP / 655 KB
ツール / ユーティリティ / 例 バージョン (日付) ダウンロード
Key Editor ZIP / 48 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 20 MB
Key Editor help ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Panel mount devices User's manual PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 MB
ドライバ バージョン (日付) ダウンロード
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 MB
ファームウェア アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo