5AP1120.121E-000

概述
B&R ID 代码 0xE8E4
许可证
显示屏
类型 TFT 彩色
对角线 12.1"
颜色 1670 万
分辨率 WXGA,1280 x 800 像素
对比度 900:1
视角
水平 方向 R = 80° / 方向 L = 80°
垂直 方向 U = 65° / 方向 D = 80°
背景灯
型式 LED
亮度(可调) 典型值 40 至 400 cd/m²
半亮时间 50,000 h
触摸屏
类型 AMT
技术装置 模拟,电阻
控制器 B&R,串行,12 位
透射度 81% ±3%
使用条件
依照 EN 61131-2 的脏污程度 脏污程度 2
依照 EN 60529 的防护等级 正面 IP65
背面 IP20(仅在安装有联接模块或安全单元时)
依照 UL50 的防护等级 正面 4X 型仅在室内使用
机械属性
正面
支撑架 喷漆铝
装饰膜
材料 聚酯
亮背景颜色 RAL 9006
显示屏周围暗边框颜色 RAL 7024
密封件 3 mm 固定安装的密封件
尺寸
宽度 324 mm
高度 221.5 mm
重量 2300 g
物料号:
5AP1120.121E-000
描述:
  • AP1000、PPC2100 或 PPC3100 的面板
  • 12.1" TFT WXGA 彩色显示屏
  • 单点触控 (模拟电阻)
  • 开关柜安装
自动化装置面板 12.1" WXGA TFT - 1280 x 800 像素 (16:10) - 单点触控(模拟电阻) - 开关柜安装 - 横向 - 用于 PPC2100/PPC3100/联接模块
更多信息:

B&R Panel Designer

Automation Studio硬件升级 版本(日期) 下载
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.121E-000) EXE / 528 KB
M-CAD(机械模板) 版本(日期) 下载
3D file STEP 5AP1120.121E-000 ZIP / 655 KB
固件升级 版本(日期) 下载
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
工具/实用程序/ 示例 版本(日期) 下载
Key Editor ZIP / 48 MB
文档 版本(日期) 下载
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 20 MB
Key Editor help ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Panel mount devices User's manual PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 MB
驱动程序 版本(日期) 下载
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 MB

请选择国家和语言

B&R Logo