ミュート用ファンクション・ブロックでコスト削減

B&Rの新しいミュート・モードでライトカーテンに柔軟性を

ネットワーク組込み型ライトカーテンのプログラミングに新しいファンクション・ブロックを使うことにより、B&Rは小バッチサイズの製造を容易にしました。ネットワーク組込み型ライトカーテンのプログラミングに使用する新しいファンクション・ブロックは、安全反応を起こさずに形や大きさの異なる物体がライトカーテンを通れるようにします。

ハードウェアの付加コストを削減

ネットワーク組込み型ライトカーテンは、ライトカーテンのそれぞれの光線を個別に判断できるようになります。センサを追加することなく、ライトカーテンで物体の形状を検知し、セーフティ・コントローラにデータを送信します。その結果、ハードウェアが少なくてすみ、インストールも簡単になります。

ファンクション・ブロックでミュートモード

ミュートモードはそれぞれ、認証されたファンクション・ブロックとしてプリプログラムされています。B&Rの先進的なミュートモードは、非常によく必要とされるオプションをすべて提供し、既存のミューティング・テクノロジーに比べ、ライトカーテンの柔軟性を大幅に高めます。例えば、物体が長くても短くても、ライトカーテンを通して搬送が可能になります。1度インストールすれば、それ以上作業は必要ありません。



国と言語を選ぶ

B&R Logo