General information
Cable construction
Connector
Type | Intercontec 8-pin female motor connector, size 1.5 |
Mating cycles | <500 |
Contacts | 8 (4 power and 4 signal contacts) |
Degree of protection per EN 60529 | IP66/67 when connected |
Electrical properties
型番:
8CM020.19-3説明:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOS 1180/1320 servo drives and B&R servo motors with motor connector size 1.5
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8CM020.19-3 | PDF / 158 KB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Declaration Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |