農業機械の安全性

B&Rは、統合型セーフティを備えたX90コントローラーを紹介します

B&Rは、農業機械向けのポートフォリオに安全ソリューションを追加しました。Agritechnica 2019では、統合型セーフティテクノロジーを備えたX90コントローラーをご紹介します。B&Rブース(ホール15 /ブースH11)のもう1つのハイライトは、コンパクトで頑丈なPower Panel T50モバイルオペレータターミナルです。

統合されたB&R SafeLOGICセーフティコントローラを備えた、様々なX90コントローラが利用可能です。 対応するセーフティ・アプリケーションを作成するには、ラダー・ダイヤグラムを使用して既製のソフトウェアコンポーネントを接続するだけです。これにより、従来のプログラミングなしでネットワーク化された安全技術のすべての利点がもたらされ、European Machinery Directiveへの準拠を大幅に容易にします。

汎用性の高いHMI

Power Panel T50モバイルオペレータターミナルは、B&Rのモバイルオートメーションポートフォリオへ多くの機能が追加されました。このパネルは、IP67保護を備えた農業用車両に信頼性の高い操作を提供します。ダイカスト・アルミニウムハウジングは、機械的安定性とあらゆる種類の環境影響に対する保護の両方を提供します。 Power Panel T50 mobileは、ディスプレイサイズ:5 "、7"、または10.1 "となります。

農業機械用 X90制御システム

モジュラーX90制御システムは、標準化されたコンポーネントから構築された柔軟な自動化コンセプトの実装に最適です。 X90コントロール・システムの中心となるのは、パワフルなARMプロセッサとマルチファンクションI/Oチャンネルです。CAN、イーサネット、リアルタイムPOWERLINKバス・システム用のインターフェースは基本性能に含まれています。X90ファミリーの製品はすべて過酷な産業用環境での使用に向けて設計されています。-40°C~+85 °Cまでの温度下でも対応可能で、振動や衝撃、塩分、紫外線、油分に対する耐性があります。



国と言語を選ぶ

B&R Logo