産業用PCはメモリを搭載し、高速処理を実現

M.2メモリを使用することで、従来に比べ、高速処理と大容量性能が実現できます。

B&Rは、Automation PC 3100とPanel PC 3100、いずれも産業用PCの製品群に、新たに大容量のメモリをオプショナルとして搭載しました。CFastカードに加え、今回、最大1TB容量のM.2メモリモジュールが新たな選択肢に加わりました。M.2メモリを使用することで、より速い処理能力と、最大1TBのストレージを搭載することになります。

M.2メモリモジュールは非常にコンパクトでありながら、MLCテクノロジに基づいて設計されています。M.2メモリの高いデータ処理量は、メモリ自身のデータ・ロギングと大量データを取扱う他のアプリケーションとの整合作業において、極めて魅力的な選択肢と言えます。M.2メモリモジュールはCFastカードに比べ、より大容量のストレージ能力を備えています。つまり、メモリモジュールを使用することで、その耐用年数期間により多くのデータ書込と保管が可能になるのです。

M.2メモリカードは、産業用PCの中であらかじめ決められたインターフェーススロットに備えられます。出荷前に、あらかじめB&R内において搭載することも可能ですし、お客様のサイトで後から設置することも可能です。ここに、従来の2つのCFastスロットとあわせ、Automation PCは合計3つの大容量メモリモジュールを搭載することが可能となったのです。



国と言語を選ぶ

B&R Logo