Materialnummer Beschreibung
8LSN43.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN43.ee060ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 6000 U/min;
8LSN44.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN44.ee060ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 6000 U/min;
8LSN45.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN45.ee060ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 6000 U/min;
8LSN46.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN46.ee060ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 6000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo