Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 3,5 |
Nennleistung PN [W] | 1100 |
Nennstrom IN [A] | 2,1 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 4 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 2,5 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 17,1 |
Maximalstrom Imax [A] | 13,1 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,63 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,44 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 11,1 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 48,7 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 25 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 4,99 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 6,4 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 8 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,69 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSN43.ee030ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8LSN4... | PDF / 338 KB |