Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 4,6
Nennleistung PN [W] 2890
Nennstrom IN [A] 5,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 7,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 24,4
Maximalstrom Imax [A] 37,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,28
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 7,35
Masse ohne Bremse m [kg] 7,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSN44.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 6000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN4... PDF / 338 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo