Allgemeines
Controller
Betriebssystem | PPT80-System |
Echtzeituhr | Nein |
Prozessor | |
Typ | Atom E3930 |
Taktfrequenz | 2x 1,3 GHz |
L1 Cache | |
Datencode | 24 kByte |
Programmcode | 32 kByte |
L2 Cache | 1 MByte für 2 CPU-Kerne |
Flash | 512 MByte |
Mode/Node Schalter | Nein |
DRAM | 1 GByte LP DDR4 RAM |
Display
Schnittstellen
Schnittstelle | |
Anschluss | ETH1 (IF1) |
Typ | Ethernet |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
max. Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Schnittstelle IF4 | |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 60 °C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -20 bis 70 °C |
Transport | -20 bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | Siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 414 mm |
Höhe | 258,5 mm |
Tiefe | 43,7 mm |
Gewicht | 3,3 kg |
Materialnummer:
6PPT80.156B-10ABeschreibung:
Power Panel T80, 15,6", Glasfront (entspiegelt), 1x Gigabit-Ethernet. CPU und Speicher: 1,3 GHz dual Core (ATOM E3930), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 15,6", 1366 x 768 (HD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
6ACCRPP2.0001-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (6PPT80.156B-10A) | EXE / 235 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel T80 Anwenderhandbuch | PDF / 3 MB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 LX Upgrade PPT80 | EXE / 249 MB | |
V4.7 LX Upgrade PPT80 ZIP | ZIP / 253 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei 6PPT80.156B-1XX | ZIP / 6 MB | |
3D STEP/DXF Datei 6PPT80.156B-10X | ZIP / 7 MB |