Allgemeines
Controller
| Betriebssystem | PPT50-System |
| Echtzeituhr | Nein |
| Prozessor | |
| Typ | ARM Cortex-A9, dual core |
| Taktfrequenz | 800 MHz |
| L1 Cache | 64 kByte |
| L2 Cache | 512 kByte |
| Flash | 512 MByte |
| Mode/Node Schalter | Nein |
| DRAM | 1 GByte (64 Bit Anbindung) |
Display
Schnittstellen
| Schnittstelle | |
| Anschluss | ETH1 (IF1) und ETH2 (IF2) |
| Typ | Ethernet |
| Ausführung | RJ45 geschirmt (integrierter 2-fach Switch) |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| max. Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragung | |
| Physik | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Schnittstelle IF3 | |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Strombelastbarkeit | 0,5 A |
| Schnittstelle IF4 | |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Zulässige Einbaulagen | |
| Standardeinbaulage | senkrecht |
| Neigung | ±25° |
| Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
| alle anderen Einbaulagen | mit Derating: max. Betriebstemperatur abzüglich 5°C |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 60°C |
| Lagerung | -20 bis 80°C |
| Transport | -20 bis 80°C |
| Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 39,7 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
Materialnummer:
6PPT50.0502-16BBeschreibung:
Power Panel T50, 5,0", Glasfront, 2x Gigabit-Ethernet (integrierter Switch). CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 5,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (integr. Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
| 6ACCRPP2.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 8x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel T50 Bestellnummernschlüssel | PDF / 122 KB |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.3 HW Upgrade (6PPT50.0502-16B) | EXE / 552 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (6PPT50.0502-16B) | EXE / 271 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel T50 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT50 RevInfo | TXT / 10 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.0502-16B) | EXE / 1,017 KB | |
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.0502-16B) | EXE / 1,017 KB | |
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.0502-16B) | EXE / 1,019 KB | |
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| Linux-Images | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.3 LX Upgrade PPT50 | EXE / 227 MB | |
| V4.3 LX Upgrade PPT50 ZIP | ZIP / 230 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT50 | EXE / 227 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT50 ZIP | ZIP / 230 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DFX/STEP PPT50 5,0" 2xETH Querformat | ZIP / 9 MB |