Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
5C5001.12
Beschreibung:
Provit 5000 Controller Systemeinheit Für Intel Celeron und Pentium III Prozessoren, 4 MB Videospeicher, Chipset Intel 82440 BX, 3 DIMM Steck- plätze, 2 serielle, 1 parallele Schnitt- stelle. Anschlüsse für FPD, Monitor, PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB, ext. FDD und Ethernet 10/100 (Twisted Pair). Ohne Prozessor.
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.0512E.01 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.01 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)
Undefined
5A5001.17 Hard Disk 30 GB 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5A5001.18 Hard Disk 30 GB / CompactFlash Slot 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Provit 5000 Manual zum Einsatz der Harddisk.
5A5002.02 Dual Silicon Disk Adapter CompactFlash Mit 2 Slots zum Betrieb von Compact Flash in IPC5000, IPC5600, IPC5000C, IPC5600C
5A5002.03 Silicon Disk Adapter CompactFlash Mit 1 Slot zum Betrieb von Compact Flash in IPC5000, IPC5000C, IPC5600, IPC5600C
5C5000.21 Provit 5000 Controller Buseinheit 2 Steckplätze (1 BR PCI/ISA, 1 half size PCI). Vorbereitet für Add-On CD-ROM Laufwerk. Spannungsversorgung 100-240 VAC. Für Systemeinheiten 5C5001.xx.
5C5000.22 Provit 5000 Controller Buseinheit 2 Steckplätze (1 BR PCI/ISA, 1 half size PCI). Vorbereitet für Add-On CD-ROM Laufwerk. Spannungsversorgung 24 VDC. Für Systemeinheiten 5C5001.xx.
5C5000.31 Provit 5000 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 BR ISA, 1 half size ISA, 1 half size ISA/PCI, 2 half size PCI). Vorbereitet für Add-on CD-ROM Laufwerk. Spannungsversorgung 100-240 VAC. Für Systemeinheiten 5C5001.xx.
5C5000.32 Provit 5000 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 BR ISA, 1 half size ISA, 1 half size ISA/PCI, 2 half size PCI). Vorbereitet für Add-On CD-ROM Laufwerk. Spannungsversorgung 24 VDC. Für Systemeinheiten 5C5001.xx.
5C5002.14 Intel Celeron Prozessor 566/66 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x.
5C5002.15 Intel Pentium III Prozessor 600/100 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x.
5C5002.16 Intel Pentium III Prozessor 850/100 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x.
9A0004.11 DIMM Modul 64 MB PC100 CL2
9A0004.12 DIMM Modul 128 MB PC100 CL2
9A0004.14 DIMM Modul 256 MB PC100 CL2
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Undefined
5A2001.01 Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende beige
5A2001.05 Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende schwarz
5A5009.01 Provit 5000 Controller CD-ROM Für Buseinheiten 5C5000.2x und 5C5000.3x
5A5009.02 Provit 5000 Controller CD-RW Für Buseinheiten 5C5000.2x und 5C5000.3x
Zubehör
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade IPC5000C/5600C ZIP / 436 KB
Betriebssysteme (Windows, …) Version (Datum) Download
Target Designer Exportfile IPC5000C/IPC5600C ZIP / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
MTC & Mkey Utilities ZIP / 64 MB
Treiber Version (Datum) Download
Ethernet Treiber Intel 82559ER IPC5000C/5600C (DOS, Win95/98/ME/NT4.0) ZIP / 371 KB
Ethernet Treiber Intel 82559ER IPC5000C/5600C/APC680 (Win2000/XP) ZIP / 338 KB
Grafiktreiber IPC5000C/5600C C&T 69000, 69030 (Win2000) ZIP / 441 KB
Grafiktreiber IPC5000C/5600C C&T 69000, 69030 (WinNT4.0) ZIP / 450 KB
Grafiktreiber IPC5000C/5600C C&T 69000, 69030 (WinXP) ZIP / 441 KB
Grafiktreiber IPC5000C/5600C C&T 69030 (Win95) ZIP / 347 KB
Grafiktreiber IPC5000C/5600C C&T 69030 (Win98/98SE/ME) ZIP / 413 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo