Allgemeines
Kapazität 16 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre (neuwertig) bis 1 Jahr (Ende der Lebensdauer)
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1017 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF > 3.000.000 Stunden (bei 25°C)
Wartung Keine
unterstützte Betriebsmodi Bis UDMA6 / MDMA4 / PIO6
kontinuierliches Lesen
typisch 64,4 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
typisch 43,6 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Endurance
SLC-Flash Ja
Lösch- / Schreibzyklen
garantiert 100.000
Wear Leveling Global, dynamisch und statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Storage Health Data Support Ja
Unterstützung
Hardware X20CPxxxx
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85°C
Lagerung -50 bis 100°C
Transport -50 bis 100°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 85% bei 85°C
Lagerung max. 85% bei 85°C
Transport max. 85% bei 85°C
Vibration
Lagerung 20 g Spitze, 10 bis 2000 Hz
Transport 20 g Spitze, 10 bis 2000 Hz
Schock
Lagerung 1500 g Spitze (JESD22, Methode B110)
Transport 1500 g Spitze (JESD22, Methode B110)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 42,8 ±0,10 mm
Länge 36,4 ±0,15 mm
Höhe 3,3 ±0,10 mm
Gewicht 10 g
Materialnummer:
0CFCRD.016GE.02
Beschreibung:
CompactFlash 16 GB extended Temp.
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt CompactFlash 0CFCRD.xxxE.02 PDF / 205 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X20 PDF / 707 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo