Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5A2001.05Beschreibung:
Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende schwarz
Optionales Zubehör
Undefined
5A2001.02 | Versperrbare Sichttüre mit Dichtsatz für die externen Diskettenlaufwerke 5A2001.01 und 5A2001.05. Schutzart IP55 (von vorne). |
5A2500.01 | Frontplatte zum Einbau des externen Disk-Laufwerkes und zwei optionalen Befehlsgeräten. |
9A0005.01 | Centronics Kabel 1,8 m Kabel zum Anschluss eines Druckers oder des externen Diskettenlaufwerkes an einen IPC |
9A0005.03 | Centronics Kabel 0,5 m Kabel zum Anschluss eines Druckers oder des externen Diskettenlaufwerkes an einen IPC |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |