Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| Lagerzeit | max. 3 Jahre bei 30°C |
Elektrische Eigenschaften
| Kapazität | 950 mAh |
| Selbstentladung | <1% pro Jahr (bei 23°C) |
| Spannungsbereich | 3V |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 0 bis 95% |
| Lagerung | 0 bis 95% |
| Transport | 0 bis 95% |
Materialnummer:
0AC201.91Beschreibung:
Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 3200 Anwenderhandbuch | PDF / 11 MB | |
| Materialsicherheitsdatenblatt Renata CR2477N | PDF / 748 KB | |
| Panel PC 3200 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |