Allgemeines
Endurance
SLC-Flash | Ja |
Lösch- / Schreibzyklen | |
typisch | > 2.000.000 |
Wear Leveling | statisch |
Error Correction Coding (ECC) | Ja |
S.M.A.R.T. Support | Nein |
Unterstützung
Hardware | MP100/200, PP100/200, PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820 |
Betriebssysteme | |
Windows 7 32-Bit | Nein |
Windows 7 64-Bit | Nein |
Windows Embedded Standard 7 32-Bit | Nein |
Windows Embedded Standard 7 64-Bit | Nein |
Windows XP Professional | Nein |
Windows XP Embedded | Nein |
Windows Embedded Standard 2009 | Nein |
Windows CE 6.0 | Ja |
Windows CE 5.0 | Ja |
Software | |
PVI Transfer Tool | ≥ V2.57 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.5.3.3005) |
B&R Embedded OS Installer | ≥ V2.21 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 70°C |
Lagerung | -50 bis 100°C |
Transport | -50 bis 100°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 8 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 8 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 8 bis 95%, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | max. 16,3 g (159 m/s² 0-peak) |
Lagerung | max. 30 g (294 m/s² 0-peak) |
Transport | max. 30 g (294 m/s² 0-peak) |
Schock | |
Betrieb | max. 1000 g (9810 m/s² 0-peak) |
Lagerung | max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak) |
Transport | max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak) |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 24.383 m |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 42,8 ±0,10 mm |
Länge | 36,4 ±0,15 mm |
Höhe | 3,3 ±0,10 mm |
Gewicht | 11,4 g |
Materialnummer:
5CFCRD.0256-03Beschreibung:
CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)