5AP1130.0702-000

Allgemeines
B&R ID-Code 0xEB61
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 7,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WVGA, 800 x 480 Pixel
Kontrast ab Rev. G0: 550:1
bis Rev. F0: 600:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 70° / Richtung L = 70°
vertikal ab Rev. G0: Richtung U = 50° / Richtung D = 60°
bis Rev. F0: Richtung U = 60° / Richtung D = 60°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 80 bis 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Transmissionsgrad siehe Anhang A - Touchscreen
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Design schwarz
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 209 mm
Höhe 153 mm
Gewicht 1200 g
Materialnummer:
5AP1130.0702-000
Beschreibung:
Automation Panel 7,0" WVGA TFT - 800 x 480 Pixel (16:10) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.0702-00
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1130.0702-000) EXE / 526 KB
V4.2 HW Upgrade (5AP1130.0702-000) EXE / 215 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1130.0702-000 ZIP / 864 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CSANe 21ATEX9144U Automation Panel 1000 PDF / 763 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo