Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

DWL@DWL10000410686

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.18 * 21.10.2026 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0118_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/ PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

4. Ab Automation Panel SDL4R Firmware V06.14 und HDBT Firmware
V01.00 ist ebenfalls die SDL4T Firmware auf mindestens V01.00
der Automation PCs upzudaten.

5. Die nach den jeweiligen Upgrade Schritten geforderten Power
Off/On Zyklen sind auszufuehren. Waehrend dieser Power Off/On
Zyklen wird/kann der Bildschirm dunkel werden, dies kann einen Moment dauern.

----------------------------------------------------------------
Version 01.18 / 11.05.2026 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.18 NEU
README.txt 01.18 NEU
STARTUP.nsh 01.17
SDLR.nsh 01.17
SDL4R.nsh 01.14
SDLCONV0.nsh 01.14
SDLCONV8.nsh 01.14
MTCXSVC.efi 22.21 NEU
0016#1.FP (SDLR) 01.25
0018#0.FP (SDL8) 01.17
0034#0.FP (AP830) 02.09
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.16
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.19 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 01.05 NEU
0044#0.FP (SDL4CONV) 01.08 NEU


Aenderung(en):
0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Bugfix: wurde in der Kombination mit einer SDL4-Converterbox,
nur die Box aus/eingeschalten konnte es sporadisch auftreten,
dass das angeschlossene Panel dunkel blieb.
- Update der HDBASET2 FW: Sporadisch trat beim anstecken einer
USB-HDD an den USB Ports des SDL4-Receivers der Zustand auf,
dass alle USB Ports nicht mehr funktionierten. Dieses Verhalten
tritt nur dann auf, wenn zusaetzlich eine SDL4-Converterbox
ohne USB-Kabel verwendet wird.
Workaround: SDL4-Converterbox mit USB Kabel verwenden.
Bugfix: Update aller SDL4 Komponenten auf neueste Version.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBASET2RX SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Sporadisch trat beim anstecken einer
USB-HDD an den USB Ports des SDL4-Receivers der Zustand auf,
dass alle USB Ports nicht mehr funktionierten. Dieses Verhalten
tritt nur dann auf, wenn zusaetzlich eine SDL4-Converterbox
ohne USB-Kabel verwendet wird.
Workaround: SDL4-Converterbox mit USB Kabel verwenden.
Bugfix: Update aller SDL4 Komponenten auf neueste Version.

0044#0.fp (SDL4 Converterbox Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Sporadisch trat beim anstecken einer
USB-HDD an den USB Ports des SDL4-Receivers der Zustand auf,
dass alle USB Ports nicht mehr funktionierten. Dieses Verhalten
tritt nur dann auf, wenn zusaetzlich eine SDL4-Converterbox
ohne USB-Kabel verwendet wird.
Workaround: SDL4-Converterbox mit USB Kabel verwenden.
Bugfix: Update aller SDL4 Komponenten auf neueste Version.

MTCXSVC:
- Support neuer Produktfamilien.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.17 * 15.12.2022 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0117_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/ PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

4. Ab Automation Panel SDL4R Firmware V06.14 und HDBT Firmware
V01.00 ist ebenfalls die SDL4T Firmware auf mindestens V01.00
der Automation PCs upzudaten.

5. Die nach den jeweiligen Upgrade Schritten geforderten Power
Off/On Zyklen sind auszufuehren. Waehrend dieser Power Off/On
Zyklen wird/kann der Bildschirm dunkel werden, dies kann einen
Moment dauern.

----------------------------------------------------------------
Version 01.17 / 26.09.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.17 NEU
README.txt 01.17 NEU
STARTUP.nsh 01.17 NEU
SDLR.nsh 01.17 NEU
SDL4R.nsh 01.14
SDLCONV0.nsh 01.14
SDLCONV8.nsh 01.14
MTCXSVC.efi 19.52
0016#1.FP (SDLR) 01.25
0018#0.FP (SDL8) 01.17
0034#0.FP (AP830) 02.09
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.16
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.18 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 01.04 NEU
0044#0.FP (SDL4CONV) 01.07 NEU


Aenderung(en):
0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn
unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart
im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden.
Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte
dieses Verhalten nicht beobachtet werden.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBASET2RX SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn
unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart
im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden.
Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte
dieses Verhalten nicht beobachtet werden.

0044#0.fp (SDL4 Converterbox Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn
unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart
im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden.
Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte
dieses Verhalten nicht beobachtet werden.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.15 * 23.07.2021 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0115_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/ PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

4. Ab Automation Panel SDL4R Firmware V06.14 und HDBT Firmware
V01.00 ist ebenfalls die SDL4T Firmware auf mindestens V01.00
der Automation PCs upzudaten.

5. Die nach den jeweiligen Upgrade Schritten geforderten Power
Off/On Zyklen sind auszufuehren. Waehrend dieser Power Off/On
Zyklen wird/kann der Bildschirm dunkel werden, dies kann einen
Moment dauern.

----------------------------------------------------------------
Version 01.15 / 22.04.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.15 NEU
README.txt 01.15 NEU
STARTUP.nsh 01.14
SDLR.nsh 01.14
SDL4R.nsh 01.14
SDLCONV0.nsh 01.14
SDLCONV8.nsh 01.14
MTCXSVC.efi 19.40
0016#1.FP (SDLR) 01.25
0018#0.FP (SDL8) 01.17 NEU
0034#0.FP (AP830) 02.09 NEU
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.16 NEU
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.16
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 01.02
0044#0.FP (SDL4CONV) 01.05


Aenderung(en):
0018#0.fp (AP800 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

0034#0.fp (AP830 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.14 * 17.05.2021 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0114_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/ PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

4. Ab Automation Panel SDL4R Firmware V06.14 und HDBT Firmware
V01.00 ist ebenfalls die SDL4T Firmware auf mindestens V01.00
der Automation PCs upzudaten.

5. Die nach den jeweiligen Upgrade Schritten geforderten Power
Off/On Zyklen sind auszufuehren. Waehrend dieser Power Off/On
Zyklen wird/kann der Bildschirm dunkel werden, dies kann einen
Moment dauern.

----------------------------------------------------------------
Version 01.14 / 20.04.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.14 NEU
README.txt 01.14 NEU
STARTUP.nsh 01.14 NEU
SDLR.nsh 01.14 NEU
SDL4R.nsh 01.14 NEU
SDLCONV0.nsh 01.14 NEU
SDLCONV8.nsh 01.14 NEU
MTCXSVC.efi 19.40
0016#1.FP (SDLR) 01.25 NEU
0018#0.FP (SDL8) 01.16
0034#0.FP (AP830) 02.08
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.16 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 01.02 NEU
0044#0.FP (SDL4CONV) 01.05 NEU


Aenderung(en):
0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Bugfix: sporadisches Flackern/dunkles Display in Kombination
mit AP5000.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBASET2RX SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Optimierung der USB Kommunikation in
Kombination mit USB 3.0 Devices.

0044#0.fp (SDL4 Converterbox Firmware):
- Update der HDBASET2 FW:
- Optimierung der USB Kommunikation in Kombination mit USB 3.0
Devices.
- Optimierung der USB Device Erkennung.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.11 * 17.09.2020 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0111_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100,
APC2200/PPC2200 und APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

4. Ab Automation Panel SDL4R Firmware V06.14 und HDBT Firmware
V01.00 ist ebenfalls die SDL4T Firmware auf mindestens V01.00
der Automation PCs upzudaten.

----------------------------------------------------------------
Version 01.11 / 06.08.2020 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.11 NEU
README.txt 01.11 NEU
STARTUP.nsh 01.09
SDLR.nsh 01.11 NEU
SDL4R.nsh 01.11 NEU
SDLCONV.nsh 01.09
MTCXSVC.efi 19.40 NEU
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.16
0034#0.FP (AP830) 02.08
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.15 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 01.00 NEU
0044#0.FP (SDL4CONV) 01.00 NEU


Aenderung(en):
0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Firmware Erweiterung: Notwendig fuer die Erweiterungen des
B&R Hypervisor (USB am Automation Panel) ab AR A4.81.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBASET2RX SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW: Notwendig fuer die Erweiterungen des
B&R Hypervisor (USB am Automation Panel) ab AR A4.81.

0044#0.fp (SDL4 Converterbox Firmware):
- Update der HDBASET2 FW.

MTCXSVC:
- Support der MPC3100 Familie.
- Support der Extended Update Funktion des SDL4T (LINKIFILE).

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.10 * 27.08.2019 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0110_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100,
APC2200/PPC2200 und APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

----------------------------------------------------------------
Version 01.10 / 11.07.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.10 NEU
README.txt 01.10 NEU
STARTUP.nsh 01.09
SDLR.nsh 01.06
SDL4R.nsh 01.06
SDLCONV.nsh 01.09
MTCXSVC.efi 17.43
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.16
0034#0.FP (AP830) 02.08
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.13
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 00.03
0044#0.FP (SDL4CONV) 00.07 NEU


Aenderung(en):
0044#0.fp (SDL4 Converterbox Firmware):
- Bugfix: SDL4 Konverter 3fach - USB Switch am Kanal 1 und 2.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.09 * 27.06.2019 3 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0109_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R, SDL4R, SDL3 Converter Box und SDL4
Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100,
APC2200/PPC2200 und APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte Power Off/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat das Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

----------------------------------------------------------------
Version 01.09 / 23.04.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.09 NEU
README.txt 01.09 NEU
STARTUP.nsh 01.09 NEU
SDLR.nsh 01.06
SDL4R.nsh 01.06
SDLCONV.nsh 01.09 NEU
MTCXSVC.efi 17.43
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.16
0034#0.FP (AP830) 02.08
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.13 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 00.03 NEU
0044#0.FP (SDL4CONV) 00.06 NEU


Aenderung(en):
0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Firmware Optimierung.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBASET2RX SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW.

0044#0.fp (SDL4 Converterbox Firmware):
- Erste Version.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.08 * 24.10.2018 2 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0108_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.

Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100
und APC3100/PPC3100 gueltig.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/
PPC2100, APC2200/PPC2200 and APC3100/PPC3100 gueltig.

3. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade, entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das
System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte
PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat
der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das
System buffert.

----------------------------------------------------------------
Version 01.08 / 19.09.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.08 NEU
README.txt 01.08 NEU
STARTUP.nsh 01.06
SDLR.nsh 01.06
SDL4R.nsh 01.06
SDLCONV.nsh 01.06
MTCXSVC.efi 17.43 NEU
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.16
0034#0.FP (AP830) 02.08 NEU
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDL3CONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.12
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 00.02


Aenderung(en):
0034#0.fp (AP830 SDLR Firmware):
- Bugfix: Wird das AP830 im DVI Mode betrieben und zusaetzlich
die USB Verbindung ueber mehrere USB-Hubs gefuehrt, kann es
sporadisch auftreten, dass die USB-Verbindung kurzzeitig
abbricht.

MTCXSVC:
- Support der xPC2200 Familie.
- Support der SDL4 Konverter.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.07 * 25.05.2018 2 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_SDL4R_V0107_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.

Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100
und APC3100/PPC3100 gueltig.


----------------------------------------------------------------
Version 01.07 / 24.04.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.07 NEU
README.txt 01.07 NEU
STARTUP.nsh 01.06
SDLR.nsh 01.06
SDL4R.nsh 01.06
SDLCONV.nsh 01.06
MTCXSVC.efi 16.10
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.16 NEU
0034#0.FP (AP830) 02.07
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15 NEU
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.11 NEU
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDLCONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.12 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 00.02 NEU


Aenderung(en):
0018#0.fp (AP800 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB Devices.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDLR Firmware):
- Unterstuetzung des 5AP1181.1505-000 implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.

0037#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDL3R Firmware):
- Unterstuetzung des 5AP1181.1505-000 implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.

0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Unterstuetzung des 5AP1181.1505-000 implementiert.
- Unterstuetzung der SDL4 Konverter implementiert.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBASET2RX SDL4R Firmware):
- Update der HDBASET2 FW.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.06 * 19.12.2017 2 MB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_V0106_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100
und APC3100/PPC3100 gueltig.


----------------------------------------------------------------
Version 01.06 / 07.12.2017 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.06 NEU
README.txt 01.06 NEU
STARTUP.nsh 01.06 NEU
SDLR.nsh 01.06 NEU
SDL4R.nsh 01.06 NEU
SDLCONV.nsh 01.06 NEU
MTCXSVC.efi 16.10 NEU
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.15
0034#0.FP (AP830) 02.07
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.14
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.10
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10
0039#0.FP (SDLCONV) 00.08
0040#0.FP (AP9x3 SDL4R) 06.11 NEU
0042#0.FW (HDBASET2RX SDL4R) 00.01 NEU


Aenderung(en):
0040#0.fp (AP9x3/AP1000/AP5000 SDL4R Firmware):
- Erste Version.

0042#0.fw (AP9x3/AP1000/AP5000 HDBAST2RX SDL4R Firmware):
- Erste Version.

MTCXSVC:
- Support der xPC3100 Familie.
- Support der SDL4 Familie.
- Support fuer B&R Hypervisor Einstellung am APC910/PPC900.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.05 * 24.05.2017 977 KB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_V0105_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900, APC2100/PPC2100
und APC3100/PPC3100 gueltig.


----------------------------------------------------------------
Version 01.05 / 25.04.2017 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.05 NEU
README.txt 01.05 NEU
STARTUP.nsh 01.00
SDLR.nsh 01.01
SDLCONV.nsh 01.00
MTCXSVC.efi 12.40
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.15
0034#0.FP (AP830) 02.07 NEU
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.14 NEU
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.10 NEU
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.10 NEU
0039#0.FP (SDLCONV) 00.08 NEU


Aenderung(en):
0034#0.fp (AP830 SDLR Firmware):
- Bugfix: schnelles Ab/Anstecken eines USB Devices am AP830,
konnte sporadisch zu einem Absturz des USB-Hub am AP830
fuehren.
- Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDLR Firmware):
- Optimierung der SDL Synchronisation.

0037#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDL3R Firmware):
- Update der HDBASET FW.

0038#0.fp (AP900 SDL3R Firmware):
- Update der HDBASET FW.

0039#0.fp (SDL3 Converterbox Firmware):
- Update der HDBASET FW.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.03 * 13.09.2016 1,001 KB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_V0103_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900 und APC2100/PPC2100 gueltig.


----------------------------------------------------------------
Version 01.03 / 11.08.2016 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.03 NEU
README.txt 01.03 NEU
STARTUP.nsh 01.00
SDLR.nsh 01.01
SDLCONV.nsh 01.00
MTCXSVC.efi 12.40
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0018#0.FP (SDL8) 01.15
0034#0.FP (AP830) 02.06
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.13
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.09
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.09 NEU
0039#0.FP (SDLCONV) 00.05


Aenderung(en):
0038#0.fp (AP900 SDL3R Firmware):
- Optimierung der Kabelbruchueberwachung der internen Matrix Tastatur von Panels mit Tasten.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.02 * 09.06.2016 1,001 KB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_V0102_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900 und APC2100/PPC2100 gueltig.


----------------------------------------------------------------
Version 01.02 / 04.05.2016 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.02 NEU
README.txt 01.02 NEU
STARTUP.nsh 01.00
SDLR.nsh 01.01
SDLCONV.nsh 01.00
MTCXSVC.efi 12.40
0016#1.FP (SDLR) 01.23 NEU
0018#0.FP (SDL8) 01.15
0034#0.FP (AP830) 02.06
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.13 NEU
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.09
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.08
0039#0.FP (SDLCONV) 00.05


Aenderung(en):
0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB1.1
Devices (z.B.: USB-Tastatur).
- Optimierung der Hochlaufphase des SDL-Link.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB1.1
Devices (z.B.: USB-Tastatur).

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.01 * 11.02.2016 998 KB ZIP UPG_AP_SDLR_SDL3R_V0101_EFI.zip
Beschreibung Automation Panel Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)

Upgrade der SDLR, SDL3R und SDL3 Converter Box Firmware.
Diese Upgrade Disk ist nur fuer APC910/PPC900 und APC2100/PPC2100 gueltig.


----------------------------------------------------------------
Version 01.01 / 26.01.2016 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.01 NEU
README.txt 01.01 NEU
STARTUP.nsh 01.00
SDLR.nsh 01.01 NEU
SDLCONV.nsh 01.00
MTCXSVC.efi 12.40 NEU
0016#1.FP (SDLR) 01.22 NEU
0018#0.FP (SDL8) 01.15
0034#0.FP (AP830) 02.06
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.12 NEU
0037#0.FP (AP9x3 SDL3R) 04.09 NEU
0038#0.FP (AP900 SDL3R) 05.08 NEU
0039#0.FP (SDLCONV) 00.05


Aenderung(en):
0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware):
- Bugfix: schnelles Ab/Anstecken eines USB Devices am AP900, konnte sporadisch zu einem Absturz des USB-Hub am AP900 fuehren.
- Bugfix: AP900 mit Tasten (Tasteninitialisierung).
- Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDLR Firmware):
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
- Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung.
- Optimierung Display On/Off Zeiten.

0037#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDL3R Firmware):
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
- Optimierung Display On/Off Zeiten.

0038#0.fp (AP900 SDL3R Firmware):
- Bugfix: AP900 mit Tasten (Tasteninitialisierung).
- Optimierung Display On/Off Zeiten.

MTCXSVC:
- Support der AP1000 und AP5000 Displayeinheiten.
- Mit der Option "I" und "ALL" wird nun ein Report ausgegeben.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo