V4.0 HW Upgrade (5AP1130.0702-000)

DWL@DWL10000605823

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 29.07.2026 526 KB EXE AS4_HW_5AP1130.0702-000.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1130.0702-000)

Revisionsinformationen 5AP1130.0702-000

Version 2.2.0.0:

ID: AQAJ-13568
Folgende Änderungen:
- Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 770795
Konfigurationsanpassungen,wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 672960
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch amAutomation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 672965
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677790
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 636490
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 575160
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 426725
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 545590
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 509880
Abmessungen angepasst
Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 458960
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 452385
Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 437605
Unterstützung von 5AP1120.0573-000
Die Displayeinheit für die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 15.06.2023 526 KB EXE AS4_HW_5AP1130.0702-000.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1130.0702-000)

Revisionsinformationen 5AP1130.0702-000

Version 2.0.1.0:

ID: 770795
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 672960
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 672965
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677790
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 636490
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 575160
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 426725
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines PanelPCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 545590 / Support ID: 400224680
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer unddie INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 509880
Abmessungen angepasst
Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe imSystem Designer angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 458960
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 452385
Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 437605
Unterstützung von 5AP1120.0573-000
Die Displayeinheit für die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 206 KB EXE AS4_HW_5AP1130.0702-000.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1130.0702-000)

Revisionsinformationen 5AP1120.0573-000

Version 2.0.0.0:

ID: 672960
Erweiterungen Hypervisorab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendetwerden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 672965
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677790
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist abAutomation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 636490
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 575160
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 426725
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt derPanel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 545590 / Support ID: 400224680
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 509880
Abmessungen angepasst
Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 458960
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 452385
Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 437605
Unterstützung von 5AP1120.0573-000
Die Displayeinheit für die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
DieDisplayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 16.07.2019 223 KB EXE AS4_HW_5AP1130.0702-000.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1130.0702-000)

Revisionsinformationen 5AP1120.0573-000

Version 1.4.0.0:

ID: 636490
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 575160
Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 426725
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 545590 / Support ID: 400224680
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 509880
Abmessungen angepasst
Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 458960
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 452385
Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 437605
Unterstützung von 5AP1120.0573-000
Die Displayeinheitfür die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo