Allgemeines
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
Standardeinbaulage | senkrecht |
Neigung | ±25° |
Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
Schutzart nach UL50 | Front: Type 4X indoor use only |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 60°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | Anthrazit-pinstripe |
Abmessungen | |
Breite | 276 mm |
Höhe | 172 mm |
Tiefe | 47,8 mm |
Gewicht | 0,9 kg |

Materialnummer:
6PPT30.101G-20BBeschreibung:
Power Panel T30, 10,1", Querformat. CPU und Speicher: 600 MHz (ARM Cortex-A8), 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 10,1", 1024 x 600 (WSVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (integrierter Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Weiterführende Informationen:
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
6ACCRPP1.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 6x Halteklammer (orange), 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Zubehör
9A0013.01 | Stift für resistiven Touch Screen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (6PPT30.101G-20B) | EXE / 236 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel T30 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 LX Upgrade PPT30 | EXE / 193 MB | |
V4.2 LX Upgrade PPT30 ZIP | ZIP / 196 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP T30 10,1" Querformat | ZIP / 7 MB |