Kurzbeschreibung
Zubehör | POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20 |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Steckverbindung
Typ |
1x M12, 8-polig, female 1x RJ45 Buchse 1x Spannungsversorgung 3-Pin |
Anschlussstecker intern | Im Schaltschrank: 1x RJ45 Buchse und 1x Spannungsversorgung 3-Pin |
zusätzliche Anschlussstecker | Durch die Schaltschrankwand: 1x M12, 8-polig, female |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV |
Ausgangsleistung | max. 192 W (96 W pro Strang, intern abgesichert) |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung: T 10 A |
Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801 |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
beliebig | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m |
maximal | 5000 m |
Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 |
Überspannungskategorie nach EN 60664-1 | II |
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 IP67 des M12 Steckers bei konformer Montage im Schaltschrank möglich |
Betriebsposition | Nur im Innenbereich |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 °C bis +60 °C |
Lagerung | -40 °C bis +85 °C |
Transport | -40 °C bis +85 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 88,0 mm |
Länge | 38,6 mm |
Höhe | 30,0 mm |
Gewicht | 80 g |
Materialnummer:
VAC0YC020Beschreibung:
- POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
VAC0YC020 Datenblatt | PDF / 1 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei VAC0YC020 | STP / 5 MB |