VAC0YC020

Short description
Accessories Distribuidor híbrido IP20 POWERLINK M12
General information
Certification
CE
Certifications
CE Yes
Connector
Type
1x M12, 8-pin, hembra
1x conector RJ45 hembra
1x fuente de alimentación de 3 pines
Internal connector
En el armario de control:
1x conector RJ45 hembra
1x fuente de alimentación de 3 pines
Additional connectors
A través del panel del armario de control:
1x M12, 8-pin, hembra
Electrical properties
Nominal voltage 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV
Nominal current Por determinar
Transfer properties Categoría 5 / Clase D hasta 100 MHz según ISO/IEC 11801
Transfer rate 100 Mbit/s
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529
IP20
IP67 para el posible conector M12 con una instalación conforme en el armario de control
Ambient conditions
Temperature
Operation -20°C to +45°C
Storage -40°C to +85°C
Transport -40°C to +85°C
Relative humidity
Operation 5 a 100% de condensación
Storage 5 a 100% de condensación
Transport 5 a 100% de condensación
Mechanical properties
Dimensions
Width 88,0 mm
Length 38,6 mm
Height 30,0 mm
Weight Por determinar
Número de material:
VAC0YC020
Descripción:
- Distribuidor híbrido IP20 POWERLINK M12
Documentación Versión (fecha) Descargar
VAC0YC020 Data sheet PDF / 1 MB
M-CAD (plantillas mecánicas) Versión (fecha) Descargar
3D STEP file VAC0YC020 STP / 5 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo