[textmedia]
La mayor densidad de potencia en el espacio de instalación más pequeño
El motor servoreductor 8LVB compacto, ligero y muy dinámico se complementa perfectamente con la gama de servomotores 8LV. El motor 8LVB con reductor de montaje directo integra todos los componentes mecánicos y eléctricos en el espacio más reducido posible. Por ello, esta serie es la más adecuada cuando deben cumplirse las exigencias dinámicas de par más altas en zonas muy reducidas.
ERROR: Content Element with uid "59949" and type "typoscript" has no rendering definition!
[textmedia]
Documentación
Motores reductores 8LVB
El montaje de reductores directamente sobre los servomotores reduce el peso, ahorra espacio y disminuye la masa móvil. Equipados con un resolver o con una avanzada interfaz EnDat 2.2, estos conjuntos de motor están preparados para satisfacer las más altas exigencias. A través de su bajo momento de inercia, los grupos motores de la serie 8LVB disponen de un diseño altamente dinámico y se caracterizan por sus excelentes propiedades de auto-aceleración. Estos grupos motores vienen equipados de serie con la protección IP54. Al proporcionar el rendimiento más alto en el menor espacio posible, están entre los sistemas más compactos del mercado. Los grupos motores 8LVB están recomendados para una amplia gama de aplicaciones y proporcionan una excelente relación calidad-precio en el rango de potencia de hasta 1 kW.
[textmedia]
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.[textmedia]
En la serie 8GM (M - reductores montados directamente en el motor), existe la posibilidad de elegir entre la serie de reductores estándar 8GM40 y 8GM50. La serie 8GM50 está optimizada para gestionar altas fuerzas radiales y axiales. Los reductores de la serie estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i = 3, 4, 5, 8 y 10 y tienen un juego de < 8-15 minutos de arco. Además, estos reductores también están disponibles en un diseño de dos etapas con un eje sin chaveta opcional.
Puntos destacados
Puntos destacados
- El diseño integrado reduce el peso, ahorra espacio y disminuye la masa móvil
- Servoaccionamientos muy dinámicos con bajo momento de inercia
- Par elevado en el menor espacio posible
- Alto grado de precisión del posicionamiento debido al sistema del encoder absoluto de alta resolución y a un bajo nivel de juego
- Densidad de potencia máxima
- Integración completa en el entorno de sistema de B&R
- Rango de potencia de hasta 1 kW para tensiones del bus de continua de 80 VCC y 320 VCC
- Doble conector angular integrado con giro de 300° y solución de cable único (híbrida)
- Conectores industriales sólidos con apantallamiento EMC óptimo
- Bloqueo del conector rápido y fácil
Tipo de conexión
Tipo de conexión
Doble conector angular integrado
El innovador sistema de conexión desarrollado para esta serie de servomotores compactos solo requiere una pequeña cantidad de espacio para el cableado, sin dejar de ofrecer la máxima flexibilidad. El rango de rotación de 300° permite efectuar conexiones de una manera extremadamente flexible.
Un montaje rápido y sin herramientas con cierre rápido autoblocante garantiza unas conexiones sencillas y seguras para los cables de alimentación y del encoder.
Junto con este sistema de conector universal, la nueva serie 8LVB ofrece protección IP54 para aplicaciones de una amplia gama de sectores de la automatización. Ello asegura conexiones seguras, incluso en condiciones adversas.
La carcasa metálica del conector proporciona un apantallamiento EMC óptimo para conseguir el nivel más alto de seguridad en el manejo.
Código de pedido (nn) para conector macho en ángulo: W[textmedia]
| ![]() |
Solución de cable único (híbrida)
| ![]() |
Tecnología del encoder
B&R permite elegir entre un resolver para aplicaciones estándar y un encoder absoluto con la interfaz EnDat 2.2.
El encoder ultra compacto con una longitud inferior a 13 mm dispone de capacidad multivuelta y de un sistema de respaldo de batería.
Con 262 144 (218) valores de posición por revolución y 65 536 (216) revoluciones distintas, el encoder proporciona una excelente resolución en un diseño extremadamente compacto.
Opciones para grupos motores
Opciones para grupos motores
Ofrecemos los siguientes grupos motores de la serie 8LVB:
- Con varios encoders de motor
- Con varias relaciones de transmisión
- Con reductores de 1 o 2 etapas
- Con o sin freno
- Extremo del eje con o sin chaveta
- Con varias velocidades nominales
- Disponible con doble conector angular integrado o solución de cable único (híbrida)
Chip de parámetros integrado
Chip de parámetros integrado
Toda la información y los datos mecánicos y eléctricos relevantes se almacenan en el encoder EnDat utilizado para los motores de B&R. Esto significa que el usuario no tiene que configurar los ajustes del servoaccionamiento. Nada más conectar el encoder al servoaccionamiento y activar la alimentación de los componentes electrónicos, el motor se identifica automáticamente. El motor envía al servoaccionamiento los parámetros nominales y de límite. A continuación, el servoaccionamiento determina automáticamente los parámetros de control y límite de corriente para el control óptimo del motor. El usuario solo debe optimizar los controles de velocidad y posición. El soporte necesario para estas operaciones lo facilita el entorno integrado de puesta en marcha de B&R Automation StudioTM.
Además de la asistencia durante la puesta en marcha, también se simplifican las tareas de mantenimiento rutinarias y los motores pueden sustituirse sin tener que perder tiempo ajustando parámetros.
Tamaños y longitudes
Tamaños y longitudes
El grupo motor de la serie 8LVB está disponible en tres tamaños diferentes (1, 2, 3). Disponen de diferentes dimensiones y datos de potencia. Estos diferentes tamaños se indican con un número representado por (c) en el número de modelo. Cuanto mayor es el número, más grandes son las dimensiones de la brida y los datos de potencia para el motor respectivo.
Tipo de refrigeración/construcción | Tamaños disponibles | ||
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
B | Sí | Sí | Sí |
El motor integrado en el grupo motor de la serie 8LVB está disponible en 2 longitudes diferentes. Disponen de diferentes datos de potencia con idénticas dimensiones de la brida. Las diferentes longitudes se diferencian por un número (d) en la clave de pedido.
Longitud | Tamaños disponibles | ||
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | --- | Sí | --- |
3 | Sí | Sí | Sí |
Visión general de los grupos motores y relaciones de transmisión disponibles
Visión general de los grupos motores y relaciones de transmisión disponibles
8GM40 | 8GM50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del reductor | 40 | 60 | 80 | 50 | 70 | 90 |
Motor | ||||||
8LVB13 n = 1500 rpm | Sí | - | - | Sí | - | - |
8LVB13 n = 1500 rpm con freno | Sí | - | - | Sí | - | - |
8LVB13 n = 3000 rpm | Sí | - | - | Sí | - | - |
8LVB13 n = 3000 rpm con freno | Sí | - | - | Sí | - | - |
8LVB22 n = 1500 rpm | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB22 n = 1500 rpm con freno | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB22 n = 3000 rpm | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB22 n = 3000 rpm con freno | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB23 n = 1500 rpm | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB23 n = 1500 rpm con freno | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB23 n = 3000 rpm | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB23 n = 3000 rpm con freno | - | Sí | - | - | Sí | - |
8LVB33 n = 1500 rpm | - | - | Sí | - | - | Sí |
8LVB33 n = 1500 rpm con freno | - | - | Sí | - | - | Sí |
8LVB33 n = 2100 rpm | - | - | Sí | - | - | Sí |
8LVB33 n = 2100 rpm con freno | - | - | Sí | - | - | Sí |
Relaciones disponibles (iii)
Reductores planetarios para montaje directo en el motor – Código de pedido (iii) | ||
|---|---|---|
Series de reductores | Etapa-1 | Etapa-2 |
8GM40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |
8GM50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |

