Más de 200 fabricantes de equipos originales de envases y embalajes ya confían en las soluciones de automatización de B&R. Sus inspiradoras historias hablan por sí solas: relatos de eficiencia, flexibilidad y productividad recién descubiertas, y de cómo han conseguido esa ventaja tan importante en este sector tan competitivo.

Bebidas y alimentos líquidos

La enfardadora VersaFilm de SIDEL Cermex reduce el consumo de material de embalaje y alcanza un rendimiento de 1000 botellas por minuto con una eficiencia superior al 98% utilizando una nueva plataforma de automatización basada en la tecnología de B&R.

Las etiquetadoras adhesivas de KOSME aumentan la flexibilidad utilizando levas electrónicas para controlar la entrada y la orientación de las botellas. Los cambios rápidos entre los diferentes formatos de botella ayudan a sus clientes a invertir menos tiempo en la preparación y dedicar más tiempo a la producción activa.

OCME demuestra cómo responder a la evolución de las expectativas de los consumidores con packs de productos variados sin perder de vista la sostenibilidad. La máquina reduce tanto el consumo energético como el desperdicio de material de embalaje con una solución de control y supervisión de B&R.

SERAC creó Combox, una máquina de moldeo por soplado de PET que también llena y tapa las botellas, todo en una sola máquina. Construida en torno a una solución de automatización totalmente integrada de B&R, ofrece un rendimiento excepcional en un tamaño muy reducido.

KRONES muestra cómo satisfacer las peticiones de los clientes llenando, tapando y etiquetando los pedidos personalizados con total flexibilidad. Para reorganizar y reagrupar las botellas, utilizaron la tecnología de transporte de B&R. Lea la historia completa

Alimentos secos

IMA duplicó su tasa de producción de bolsitas de té y, al mismo tiempo, permitió la utilización de múltiples formatos en una sola máquina. Gracias a los componentes modulares de software de B&R y a la simulación en Automation Studio, lo consiguieron en un tiempo de desarrollo récord. Lea la historia completa 

Las líneas de producción que llenan productos sensibles al precio, como el yogur natural, no son lo suficientemente flexibles para productos más complejos, como el pudín de distintos sabores y rellenos sofisticados. Lea la historia completa acerca de cómo Gasti utilizó el control de movimiento de B&R para adaptarse a estos requisitos.

GEA ha desarrollado una línea de producción de alta velocidad para cortar y envasar productos alimentarios en un entorno de lavado difícil. Gracias al sistema de automatización modular de B&R, GEA puede gestionar fácilmente las solicitudes de los clientes con un mínimo esfuerzo de ingeniería y un rápido tiempo de comercialización.

El embalador de cajas de TAVIL levanta, llena y cierra hasta cuatro cajas de diferentes tamaños a petición del cliente a un ritmo de hasta 20 cajas por minuto. El PLC, la HMI y el control de movimiento de B&R permiten cambiar las recetas de formato en menos de 4 segundos.

El embalador de cajas horizontal totalmente automatizado de Christ Packing Systems es más flexible, manejable y fácil de usar de lo que podría ser con un sistema de cámara convencional gracias a la visión artificial integrada de B&R. Lea la historia completa

R. Weiss demuestra que los componentes modulares estandarizados de las máquinas son la clave para ofrecer unas soluciones personalizadas que se adaptan fácilmente a las demandas en constante evolución. Ello fue posible gracias a una solución de automatización totalmente integrada y escalable de B&R. Lea la historia completa

Las máquinas de envasado deben gestionar unos ciclos de vida más cortos de los productos, una mayor individualización y nuevos materiales de embalaje. Lea la historia completa para saber cómo Wolf utiliza la tecnología de B&R para transportar productos con una flexibilidad sin precedentes y una cuidadosa manipulación.

Productos farmacéuticos y cosméticos

La línea de producción de blísteres de Mediseal utiliza módulos de hardware y de software reutilizables y encapsulados para minimizar el coste y el esfuerzo que suponen las modificaciones específicas de los clientes requeridas con frecuencia en la industria farmacéutica.

Optima muestra cómo la modularidad y escalabilidad de la plataforma de automatización de B&R ayuda a los usuarios finales a escalar su maquinaria para que crezca en función de sus demandas y a maximizar el retorno de la inversión.

La encartonadora de gran volumen de Dividella permite obtener unas soluciones de carga superior y lateral de un mismo proveedor. B&R ofreció la flexibilidad y la modularidad que Dividella necesitaba, y redujo el tiempo de comercialización con la simulación en todo el proceso de ingeniería.

IMA PG ha desarrollado una línea de producción completamente integrada para el envasado de blísteres y cajas. Un sistema de automatización de B&R le ofrece la precisión, velocidad y exactitud que necesita para producir envases de blísteres con la máxima calidad.

¿Desea ver otras historias de clientes satisfechos?

Visite el canal de YouTube de B&R para conocer más ejemplos de cómo los fabricantes y operarios de maquinaria utilizan la tecnología de B&R para obtener una ventaja competitiva.

Watch YouTube playlist

Seleccione país e idioma

B&R Logo