Para prosperar en la dura competencia a nivel mundial, los usuarios finales han recurrido a las mejoras de procesos como una forma de maximizar su efectividad operativa sin comprometer la calidad ni la seguridad. En la industria alimentaria, la naturaleza perecedera del producto aumenta implícitamente reducir tanto los residuos como los plazos de entrega.
Los avances en tecnología como RFID, cámaras de vídeo integradas y sistemas de detección de metales ofrecen a los usuarios finales nuevas y emocionantes oportunidades para optimizar los métodos de fabricación y procesamiento. B&R ayuda a integrar a la perfección esta tecnología con los últimos avances en automatización y control. El compromiso con los estándares internacionales y los métodos probados de control de gestión de producción aseguran que las soluciones de B&R sean flexibles, altamente disponibles y eficientes.
B&R tiene la solución perfecta para:
Procesamiento de imagen integrado
APROL permite la integración de la inspección visual del proceso y reaccionar de forma rápida a eventos relevantes. La gama de opciones de procesamiento de datos también incluye datos adicionales medidos y analizados, como por ejemplo lecturas de temperatura.
Control de la gestión de la producción
Mediante la recopilación de información de procesos, la gestión de recetas de procesos y la implementación de técnicas de gestión energética y de procesos, APROL ayuda a saber exactamente el momento en que se debe cambiar cada componente.
Componentes de uso alimentario
Los componentes de acero inoxidable de B&R se adaptan perfectamente a las demandas específicas de cada entorno de producción del sector de producción de alimentos y bebidas, donde están expuestos no solo al polvo de azúcar y al chocolate, sino también a alimentos agresivos y a los fluidos cáusticos utilizados en la limpieza.
Software de HMI compatible con CFR 21, Parte 11
B&R ofrece un componente mapp específico para CFR 21, Parte 11. Garantiza la transparencia y la trazabilidad de todas las acciones realizadas en la línea de producción.

Servoaccionamientos con clasificación IP65
Cualquiera que sea la combinación de producto y contenedor, líneas de llenado que utilizan Servoaccionamientos ACOPOSremote se experimentan menos averías, mayor eficiencia y mayor flexibilidad.
Módulos de seguridad
Los módulos de seguridad de B&R son absolutamente fiables y están bien equipados para los elevados requisitos de seguridad en los que interviene la interacción humana, como por ejemplo durante la instalación y las operaciones de limpieza. La comunicación openSAFETY integrada en la red ofrece unas soluciones más inteligentes, flexibles y eficientes, con menos cableado y soluciones simplificadas para el diagnóstico de errores y su resolución.