Sistema de servoaccionamiento distribuido

La posibilidad de integrar directamente los componentes del servoaccionamiento en la máquina es un requisito fundamental para la fabricación de máquinas modulares. B&R ha diseñado el sistema de servoaccionamiento distribuido ACOPOSremote para satisfacer este requisito, permitiendo implementar soluciones de accionamiento completamente optimizadas para la aplicación en cuestión.

Servoaccionamientos ACOPOSmulti65
Connection boxes
Cables
Accesorios
Documentation

Servoaccionamientos descentralizados 8CVI

Contar con soluciones de servoaccionamiento que encajen a la perfección con la aplicación es un requerimiento básico a la hora de seguir produciendo máquinas y sistemas de manera competitiva. De este modo, integrar los servoaccionamientos en el propio actuador, sin necesidad de medidas adicionales, representa una situación ideal. Con los nuevos servoaccionamientos ACOPOSremote, B&R está consiguiendo este objetivo. Esta arquitectura ofrece múltiples ventajas a la hora de configurar la máquina.

Información adicional

Libertad de selección del motor

Puesto que el variador está separado del motor, el usuario puede elegir libremente el servoaccionamiento más adecuado. Éste es probablemente el mejor tipo de instalación, especialmente para los motores lineales y de par, cada vez utilizados con más frecuencia. Previene que las propiedades del motor se vean negativamente influenciadas, y permanece disponible la máxima dinámica posible en todo momento.

Caja de conexión remota 8CVE

El direccionamiento por separado de los cables proporciona más espacio libre

Debido a que la fuente de alimentación, la alimentación de 24 V, la tecnología de seguridad (señales STO) y la red POWERLINK se conectan por separado, la caja de conexión remota 8CVE puede proporcionar una cantidad considerable de energía directamente a la máquina (hasta 30 kW).

Y no sólo eso, sino que también es posible utilizar cables estándar para implementar soluciones alternativas, como la transferencia de energía mediante cabezales rotativos. Esto proporciona al usuario la flexibilidad de trabajar con la tecnología de conector convencional y, al mismo tiempo, poder utilizar la tecnología de servoaccionamiento remoto.

Amplias posibilidades de conexión

La caja de conexión remota 8CVE viene equipada con cuatro tomas de cables híbridos, lo que permite dividir la potencia hasta en cuatro líneas de servoaccionamientos 8CVI ACOPOSmulti65.

Tampoco se han descuidado las soluciones de cableado clásicas. Las conexiones necesarias para las señales STO (Safe Torque Off) también se incluyen en la caja de conexión remota 8CVE y afectan directamente a los servoaccionamientos 8CVI ACOPOSmulti65 conectados a las tomas de cables híbridos.

Además, la caja de conexión remota 8CVE está equipada con dos conexiones de E/S locales, otro ejemplo del soporte óptimo para los conceptos de máquinas modulares.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo