Por favor elija país e idioma:

Servoaccionamientos inteligentes

La serie de servoaccionamientos ACOPOS consigue aumentar las cantidades de producción, agilizar los ciclos de producción y mejorar la calidad con una mayor precisión.

Servoaccionamientos
Módulos insertables
Cables (pueden usarse en cadenas de arrastre)
Cables (cannot be used in cable drag chains)
Cable extensions
Accesorios
Documentación

Diseño de servoaccionamiento de alto rendimiento

La familia de servoaccionamientos ACOPOS representa un componente importante de las soluciones completas de automatización ofrecidas por B&R. Las funciones específicas de la industria y las herramientas intuitivas son fundamentales para conseguir tiempos de desarrollo cortos.

Un criterio importante para el buen rendimiento de una solución de automatización es la reacción rápida y precisa a los eventos involucrados en la aplicación o a los cambios inmediatos en el proceso de producción. Por ello, los servoaccionamientos ACOPOS funcionan con tiempos de scan y ciclos de comunicación muy cortos de 400 microsegundos, que sólo ascienden a 50 microsegundos en el lazo de control.

Calidad, resistencia y seguridad sin precedentes

Se ha prestado especial atención a las propiedades EMC para facilitar el uso en entornos industriales agresivos. Se han llevado a cabo pruebas de campo, bajo condiciones difíciles, además de las pruebas definidas por la normativa. Los resultados confirman los excelentes valores medidos por el laboratorio de pruebas durante el funcionamiento. El dispositivo también integra los filtros necesarios, que cumplen con las directrices CE.

Con la ayuda de modelos asistidos por ordenador, se pre-calcula el comportamiento térmico de todo el sistema basándose en las corrientes y temperaturas medidas. Esto se traduce en un rendimiento máximo aprovechando toda la capacidad del sistema.

Los servoaccionamientos ACOPOS utilizan la información del chip de parámetros integrado del motor, que contiene todos los datos mecánicos y electrónicos relevantes. Ya no es necesario configurar manualmente los parámetros lo cual resulta costoso y propenso a errores y se reducen, así, los tiempos de puesta en marcha. Durante el mantenimiento, se pueden solicitar los datos pertinentes para poder determinar cualquier problema que pueda existir.

La familia de servoaccionamientos ACOPOS también está disponible con circuitos integrados con recubrimiento parcial. Estas versiones tienen las mismas características, pero son más resistentes a las influencias ambientales como el polvo, los vapores agresivos o la humedad.

Modularidad y precisión con opciones de comunicación

Los puntos de E/S necesarios para operar un eje forman parte de los equipos estándar de servoaccionamientos ACOPOS. El usuario dispone de dos entradas de trigger para las tareas que requieren medidas de precisión o control de marcas de impresión.

Las demás configuraciones de los servoaccionamientos ACOPOS para las distintas demandas de cada aplicación se llevan a cabo a través de módulos insertables. Los módulos insertables están disponibles para establecer conexiones de red con otros servoaccionamientos, autómatas y dispositivos de visualización, así como para las conexiones de encoders, sensores y accionamientos. Además, también están disponibles módulos CPU para la integración del autómata y el servoaccionamiento.

Más espacio para la innovación

La exitosa aplicación de los servoaccionamientos ACOPOS en las siguientes industrias demuestra su impresionante poder de innovación: rendimiento y funcionalidad unidas a la facilidad de uso.

  • Envase y embalaje
  • Tecnología de manipulación
  • Transformación de plásticos
  • Papeleras e imprentas
  • Industria textil
  • Industria maderera
  • Industria metalúrgica
  • Industria de semiconductores

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo