La tecnología de procesos inteligente satisface la demanda de soluciones rentables y altas velocidades de producción. Esta librería de tecnología de libre configuración, se integra perfectamente en el producto de control de movimiento existente.

Utilizando parámetros de proceso indirectos se pueden eliminar los sensores, que a menudo no satisfacen las altas velocidades de producción. El procesamiento síncrono y los tiempos de respuesta cortos permiten lograr una excelente productividad y precisión. Por ejemplo, las unidades descentralizadas altamente eficientes e inteligentes permiten un control de calidad constante. En el campo, esto reduce significativamente los tiempos de ciclo, mientras que mejora la calidad de los componentes.

Esto cumple con los requisitos de los productos de control de movimiento modernos. Estos requisitos incluyen la alta calidad del producto y productividad de la máquina, la reducción del mantenimiento y el tiempo de inactividad y, en mayor medida, el control de calidad constante durante la producción.

Seleccione país e idioma

B&R Logo