Por favor elija país e idioma:

Servoaccionamientos ACOPOSmicro

Esta serie proporciona al usuario soluciones para los rangos de potencia más bajos.

  • Concepto de servoaccionamiento innovador
  • Amplia gama de uso
  • Diseño compacto
  • Funcionalidad flexible
  • Ampliaciones opcionales
Módulos de motores paso a paso
Servoaccionamientos
Módulos de alimentación
Resistencia de frenado
Grupos de terminales
Terminales
Cables
Cable extensions
Baterías
Hose clamps
Documentación

Flexibilidad

Los evolutivos campos de aplicación y la necesidad de integrar distintos tipos de servoaccionamiento en una sola máquina suelen imponer grandes retos a los desarrolladores de la aplicación. Al crear los proyectos en B&R Automation Studio es posible gestionar una amplia gama de servoaccionamientos con las mismas herramientas. Esto permite implementar arquitecturas de accionamiento flexibles ya sea enlazándolas o manteniéndolas independientes. También es posible incluir varias versiones de la máquina en la fase de configuración para disponer de diferentes modelos con distintos tipos de servoaccionamiento. Combinar motores paso a paso y servos es muy fácil. Esto aporta un alto nivel de flexibilidad a los fabricantes de maquinaria.

Dimensiones reducidas

Los módulos son claramente compactos en la versión de dos canales. El ACOPOSmicro requiere un área de menos de 50 cm² por eje. Esto no sólo ahorra espacio en el armario eléctrico para aplicaciones con múltiples ejes, sino que también ofrece ventajas en el cableado ya que sólo requiere la conexión de alimentación y el bus cada dos motores. Es posible una corriente continua de 10 A y una corriente de pico de 15 A para cada motor paso a paso. Esta potencia nominal es suficiente para ejecutar incluso los motores paso a paso más grandes. Para los servomotores, se permite una corriente continua de 8 A y una corriente de pico de 15 A. Están disponibles motores compactos 8LV para los servoaccionamientos ACOPOSmicro. El módulo está protegido contra sobrecorriente, sobretemperatura y otras condiciones de funcionamiento prohibidas. Los avisos y mensajes de error pertinentes se envían a través del bus de campo.

Rangos de tensión nominal variables

Para lograr valores de par superiores a alta velocidad, la primera variación de tensión está diseñada para una tensión nominal de 80V CC. Capacidad contra sobretensiones de hasta 95V CC. Sin embargo, el servoaccionamiento también puede utilizarse en el rango de baja tensión, prácticamente sin limitaciones. Esto significa que la línea de productos ACOPOSmicro puede utilizarse hasta un voltaje de 18V CC.

E/S integradas

Además de las entradas de trigger, también se proporciona una salida de 24V CC. Ésta puede utilizarse, por ejemplo, para controlar los frenos externos, entre otras tareas. Si es necesario, se puede integrar funcionalidad adicional a través de módulos opcionales a un coste mínimo y sin ocupar más espacio. Esto permite implementar incluso los requisitos más excepcionales del cliente. El soporte opcional para muchos otros sistemas de encoder refleja el alto grado de flexibilidad de esta línea de productos.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo