Por favor elija país e idioma:

Variadores de frecuencia

Con una funcionalidad escalada y una integración completa en el entorno de la automatización de B&R, el ACOPOSinverter es adecuado para un amplio rango de uso, desde pequeños módulos de máquinas hasta plantas complejas.

ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P64new - Retrofit for X64 (replacement parts requirements)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit for P74 (replacement parts requirements)

El convertidor de frecuencia ACOPOSinverter P66 incluye varios perfiles de accionamiento para motores de inducción trifásicos y motores síncronos con una alimentación de tensión de 200 a 600 V y una potencia de 0,18 a 15 kW. La combinación de un ACOPOSinverter P66 y un motor síncrono sin codificador es muy compacta, lo que contribuye de manera significativa a la reducción del tamaño y el coste global de la máquina.

  • Manejo de materiales (pequeñas cintas transportadoras, montacargas, etc.)
  • Máquinas de empaquetado (pequeñas etiquetadoras, pequeñas máquinas de empaquetado en bolsas, etc.)
  • Máquinas especiales (licuadoras, batidoras, máquinas textiles, etc.)
  • Bombas, compresores, ventiladores
  • Montacargas
  • Industria maderera (tornos automáticos, sierras, fresadoras, etc.)
  • Mecanizado y procesamiento de metales (prensas plegadoras, máquinas de soldadura, máquinas de corte, etc.)
  • Control de freno
  • Detector de fin de carrera
  • Limitación de corriente
  • Limitador de par
  • Cambio de grupo de parámetros
  • Conmutación motor
  • Alineación automática de las cargas rotativas con detección de la velocidad de rotación (alineación en funcionamiento)
  • Gestión de subtensión
  • Corte a alta velocidad, etc.

Rango de potencia para alimentación de red de 50 a 60 Hz (kW)

De 0,18 a 15

Monofásico, de 200 a 240 V (kW)

De 0,18 a 2,2

Trifásico, de 380 a 500 V (kW)

De 0,37 a 15

Unidad de

Frecuencia de salida

De 0,1 a 599 Hz

Tipo de control en lazo cerrado

Motor de inducción

Control vectorial de flujo sin encoder, relación de tensión/frecuencia; curva característica U/f (2 o 5 puntos), perfil de bomba/ventilador (curva característica cuadrática Kn2), perfil de ahorro de energía (especialmente para la ventilación)

Motor síncrono

Control vectorial sin realimentación de velocidad

Par de sobrecarga de corta duración

De 170 a 200% del par de motor nominal

Funciones

Número de funciones

150

Funciones de seguridad

Integradas

STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1)

Número de entradas/salidas

Entradas analógicas

3

Entradas lógicas

6

Salidas analógicas

1

Salidas lógicas

1

Salidas de relé

2

Communication

Integradas

Ethernet POWERLINK

El variador de frecuencia ACOPOSinverter P76 incluye varios perfiles de accionamiento para motores de inducción trifásicos y motores síncronos con una tensión de alimentación de 200 a 500 V y una potencia nominal de 0,18 a 15 kW. La combinación de un ACOPOSinverter P76 y un motor síncrono sin encoder es muy compacta, lo que contribuye de forma significativa a la reducción del tamaño y el coste global de la máquina.

  • Manejo de materiales (pequeñas cintas transportadoras, montacargas, etc.)
  • Máquinas de empaquetado (pequeñas etiquetadoras, pequeñas máquinas de empaquetado en bolsas, etc.)
  • Máquinas especiales (licuadoras, batidoras, máquinas textiles, etc.)
  • Bombas, compresores, ventiladores
  • Montacargas
  • Industria maderera (tornos automáticos, sierras, fresadoras, etc.)
  • Mecanizado y procesamiento de metales (prensas plegadoras, máquinas de soldadura, máquinas de corte, etc.)
  • Control de freno
  • Detector de fin de carrera
  • Limitación de corriente
  • Limitador de par
  • Cambio de grupo de parámetros
  • Conmutación motor
  • Alineación automática de las cargas rotativas con detección de la velocidad de rotación (alineación en funcionamiento)
  • Gestión de subtensión
  • Corte a alta velocidad, etc.

Rango de potencia para alimentación de red de 50 a 60 Hz (kW)

De 0,37 a 75

Monofásico, de 200 a 240 V (kW)

De 0,37 a 5,5

Trifásico, de 200 a 240 V (kW)

De 0,37 a 45

Trifásico, de 380 a 480 V (kW)

De 0,75 a 75

Unidad de

Frecuencia de salida

De 1 a 500 Hz en toda la gama

De 1 a 599 Hz hasta 37 kW, de 200 a 240 V y de 380 a 480 V

Tipo de control en lazo cerrado

Motor de inducción

Control vectorial de flujo con o sin encoder, relación de tensión/frecuencia; curva V/F (de 2 a 5 puntos), sistema ENA

Par de sobrecarga de corta duración

220% del par de motor nominal durante 2 segundos

170% durante 60 segundos

Funciones

Número de funciones

>150

Número de entradas/salidas

Entradas analógicas

2

Entradas lógicas

6

Salidas analógicas

1

Salidas lógicas

-

Salidas de relé

2

Communication

Integradas

POWERLINK

Tarjetas (disponibles opcionalmente)

Tarjetas de interface para encoders incrementales

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo