Semiconductores/Electrónica

Una industria centrada en la internacionalización y la innovación necesita un socio fiable

El rápido crecimiento en la industria de la electrónica y la ley de Moore requieren un continuo aumento de la productividad combinado con la optimización de costes. Un alto nivel de innovación, calidad superior, estándares internacionales y soporte global convierten a B&R en el socio preferente.

La integración proporciona una ventaja competitiva

A través de la completa integración de las tareas de control, movimiento y visualización, no sólo mejora drásticamente el rendimiento de la máquina y el sistema, sino que también pueden reducirse considerablemente los tiempos de comunicación. Nuestra coherente implementación de estructuras abiertas y estandarizadas de comunicación, programación, gestión de datos y funcionalidad proporcionan una ventaja competitiva decisiva. La total integración de todos los componentes de automatización en una herramienta de desarrollo central, así como los componentes de hardware que pueden identificarse claramente en cualquier momento forman la base de una completa transparencia durante el desarrollo y el funcionamiento.

Coste total de propiedad

En un mercado tan competitivo como el actual, cada vez se tiene más en cuenta el coste total a la hora de elegir los sistemas. Un excepcional nivel de disponibilidad del sistema, un excelente rendimiento de la máquina, una operación uniforme, unos dispositivos modulares fáciles de utilizar, compatibilidad en todo el sistema y una red de soporte global eficaz garantizan una importante reducción del coste total. Con B&R, se beneficiará de una rentable colaboración.

Máximo nivel de disponibilidad

En la industria de los semiconductores, la disponibilidad de los sistemas y las máquinas es una necesidad absoluta. Minimizar el tiempo de inactividad es tan importante como conseguir una automatización fluida. Las intuitivas y sofisticadas funciones de diagnóstico y los interfaces abiertos proporcionan soporte, tal como lo hace B&R en su papel de socio internacional y competente.

La solución para la línea

Muchos fabricantes de productos de electrónica se ven obligados a introducir cambios y ajustes en los productos regularmente. Aquí es donde un hardware y un software integrados y bien estructurados juegan un papel muy importante. Incluso las configuraciones de línea se pueden definir en pocos minutos en modo offline, con tan sólo unos clics del ratón, lo cual reduce el tiempo de cambio de producto y el tiempo de inactividad, y aumenta la eficiencia y la productividad. La continua comunicación entre cada una de las máquinas, con el nivel superior de planificación de la producción y los sistemas de control garantiza un completo registro y trazabilidad de todo el proceso.

Máxima precisión

Velocidad y precisión no son términos contradictorios: una electrónica de control de alto rendimiento con inteligencia integrada controla el proceso dentro del intervalo de los microsegundos. Ethernet industrial en tiempo real es la base para la interacción sincronizada entre subprocesos individuales. El continuo desarrollo permite a B&R cumplir con los requisitos de la industria y el mercado en este campo en constante cambio.

Arquitectura de sistema abierto

La innovación es la clave. Con este principio en mente y una estructura de sistema completamente abierta, B&R es el socio ideal para todas las empresas que también se centran en la innovación. Además de la integración de algoritmos altamente sofisticados (programado en C, por ejemplo), las configuraciones de E/S dinámicas permiten utilizar el mismo software en diferentes topologías de hardware.

Seguridad en todo el proceso

El control de la calidad en línea y una flexible identificación y seguimiento del producto son requisitos esenciales para los componentes electrónicos de alta calidad. El continuo desarrollo permite a B&R cumplir con los requisitos de la industria y el mercado en este campo en constante cambio.

Fabricación de obleas de silicio
  • Control de la temperatura de fusión
  • Tecnología de sala blanca
  • Máxima precisión
  • Superficies extremadamente lisas
Litografía
  • Configuración de placas a alta velocidad
  • Monitorización del proceso de grabado
  • Etapas de producción con tiempo crítico
  • Procesamiento paralelo sin interrupciones
Dopaje de obleas de silicio
  • Control de vacío y presión de vapor
  • Control del haz de iones
  • Control de temperatura de alta precisión
  • Control de la concentración de gas
Planarización químico-mecánica
  • Control de la aplicación del agente de pulido
  • Control de velocidad
  • Máxima precisión
  • Control de presión extremadamente preciso
Montaje de obleas de silicio y separación de dies
  • Aplicaciones "pick-and-place"
  • Posicionamiento preciso
  • Servoaccionamientos directos
  • Corrección de posicionamiento online
  • Sistema de medición basado en los servoaccionamientos
Wire bonding
  • Sincronización en tiempo real
  • Movimientos ultra rápidos
  • Levas de alto rendimiento
  • Perfiles de movimiento ultra cortos
  • Control de la fuerza directa mediante servoaccionamientos
Flip Chip
  • Seguimiento y gestión
  • Integración de motores lineales
  • Integración de sistemas de visión rápida para la corrección de la posición de destino
  • Perfiles de movimiento optimizado para la colocación a alta velocidad
  • Control de posición y fuerza
Empaquetado
  • Adquisición y almacenamiento de datos a alta velocidad
  • Protección de forma a través de software
  • Cambios rápidos entre el control de fuerza y movimiento
  • Perfiles de movimiento para el proceso óptimo de los módulos
  • Compensación de la palanca de curvado
Controlador de pruebas ICT
  • Motores sin reductor en mesas giratorias
  • Movimiento optimizado por levas
  • Interface GB-IP
  • Fácil integración de hardware de medición
Marcado láser
  • Secuencias de movimiento sincronizadas
  • Control de dispositivos externos adicionales
  • Detección de producto mediante entrada de trigger
  • Adquisición de datos de calidad online
  • Etiquetas de productos personalizadas
Inspección visual
  • Secuencias de movimiento sincronizadas
  • Control de dispositivos externos adicionales
  • Detección de producto mediante entrada de trigger
  • Adquisición de datos de calidad online
  • Etiquetas de productos personalizadas
Envase y embalaje
  • Posicionamiento con trigger
  • Sistema síncrono
  • Seguimiento de productos
  • Configuración automática de formato
  • Tiempos de sellado constantes
Posicionamiento automático
  • Movimientos optimizados para tiempos de posicionamiento cortos
  • Máxima precisión con un corto tiempo de estabilización
  • Comunicación de datos ultra rápida con subsistemas
  • Colocación precisa de los componentes para la máxima calidad
Procesos de soldadura
  • Control de temperatura de zona
  • Cambios de perfil de temperatura online
  • Visualización integrada
  • Atmósfera de nitrógeno
  • RoHS
Pruebas ICT
  • Varios conceptos de servoaccionamiento disponibles
  • Tiempo de estabilización lo más corto posible
  • Óptima integración de dispositivos de medición
  • Cambios de producto rápidos
Montaje "pick-and-place"
  • Integración de la cinemática de distintos robots
  • Enfoque en el menor tiempo de ciclo para mayor rendimiento
  • Control del proceso digitalizado
  • Enlace ERP

Seleccione país e idioma

B&R Logo