5LS182.6-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Allgemeines
B&R ID-Code 0x2152
Ready-Relais Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 6 A
Statusanzeigen Status der POWERLINK-Station, Netzwerkaktivität, Link
Diagnose
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Stationsstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 2 W
Potenzialtrennung
PC - IF1 Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
SRAM 1 MByte, batteriegepuffert
Schnittstellen
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 3
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Hub)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 0 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Lithiumbatterie im Lieferumfang enthalten
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5LS182.6-1
Beschreibung:
  • POWERLINK (V1/V2) für Echtzeit Ethernet-Kommunikation
  • Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
  • Ringredundanz konfigurierbar

Das Logic Scanner Modul 5LS182.6-1 ist ein PCI Half Size Modul. Es ist Plug-and-play-fähig und hat 1 MByte SRAM für remanente Daten (Prozessvariablen und Datenobjekte). Der verfügbare Speicher der remanenten Prozessvariablen ist abhängig von CPU, Runtime usw.

Die 5LS182.6-1 ist ein POWERLINK Logic Scanner Modul mit integriertem 2-fach Hub. Sie kann als Manager- oder Bus Controller Modul eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über einen RJ45-Port.

Zusätzlich ist das Modul mit einem Ready-Relais ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (5LS182.6-1) EXE / 615 KB
V3.0 HW Upgrade (5LS182.6-1) EXE / 615 KB
V4.0 HW Upgrade (5LS182.6-1) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-1) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS182.6-1 PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo