5D5000.03

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
5D5000.03
Beschreibung:
Provit 5000 Display Kit 10,4" VGA color TFT Display; incl. Kabel, ohne Gehäuse.
Optionales Zubehör
Undefined
5A5004.05 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.06 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
5A5004.10 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.11 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5D5000.03 ZIP / 530 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo