5D5000.03

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
型番:
5D5000.03
説明:
Provit 5000 display kit 10.4" VGA color TFT display, including cable, without housing.
オプションで付属可
Undefined
5A5004.05 Remote CD-ROM / Display cable length 5 m, for Provit 5000/5600.
5A5004.06 Remote display cable 1x70 degree length 5 m, for Provit 5000/5600, with angled connector.
5A5004.10 Remote CD-ROM / Display cable length 10 m, for Provit 5000/5600.
5A5004.11 Remote display cable 1x70 degree length 10 m, for Provit 5000/5600, with angled connector.
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file DXF/STEP 5D5000.03 ZIP / 530 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Provit 5000 User's Manual PDF / 34 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo