Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Materialnummer:
VSC122Q24.031P-000Beschreibung:
- Vision Smart Camera - 800 MHz Quad Core (ARM Cortex A9) - 2 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 3,5 MP 43 fps - Objektiv 6MM, F3,5 mit verstellbarem Fokus - LED 16 x Rot / Grün / Blau / Lime - Standard LED Optik - Glas beidseitig poliert und hohe AR Beschichtung
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSC122Q24.031P-000) | EXE / 15 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP Kamera S-Mount | STP / 27 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 190 KB |