Allgemeines
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
Steckplätze für Einsteckmodule | 1 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
EAC | Ja |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Bremswiderstand
Spitzenleistung | 45 kW |
Dauerleistung | 4 kW |
min. zulässiger Bremswiderstand (ext.) | 13 Ω |
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
Flexible und feindrähtige Leiter | |
mit Aderendhülse | 0,75 bis 16 mm² |
Approbationsdaten | |
UL/C-UL-US | 20 bis 4 AWG |
CSA | 20 bis 4 AWG |
Schutzmaßnahmen | |
Überlastschutz | Nein |
Kurz- und Erdschlussschutz |
Kurzschlussschutz: Ja Erdschlussschutz: Nein |
max. Leitungslänge | 3 m |
Feldbus
Typ | POWERLINK V2 Controlled Node (CN) |
Ausführung | 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Geberschnittstellen
Triggereingänge
Anzahl | 2 |
Beschaltung | Sink |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOS P3 | Ja |
Eingang - Eingang | Ja |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Eingangsstrom bei Nennspannung | 7 mA |
Schaltverzögerung | |
steigende Flanke | <51 µs |
fallende Flanke | <52 µs |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
Flexible und feindrähtige Leiter | |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
Approbationsdaten | |
UL/C-UL-US | 26 bis 12 AWG |
CSA | 26 bis 12 AWG |
max. Leitungslänge | 100 m |
Temperaturfühleranschluss
Anzahl | 1 |
Widerstandsbereich | 500 Ω bis 5 kΩ |
Unterstützung
Motion System | |
mapp Motion | 5.03.0 und höher |
ACP10/ARNC0 | 5.03.0 und höher |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 133 mm |
Höhe | 374 mm |
Tiefe | |
Wandmontage | 258,5 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 261 mm) |
Gewicht | 8 kg |
Materialnummer:
8EI044HWSS0.XXXX-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Servoverstärker, 3x 200-480 VAC, 44 A, SafeMOTION, 1 Achse, Wandmontage
Optionales Zubehör
Displaymodule
8EAD0000.000-1 | Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0 |
Einsteckmodule
8EAC0122.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz |
8EAC0130.000-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen! |
8EAC0150.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, digitales Multigeber Interface |
8EAC0151.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface |
8EAC0152.001-1 | ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface |
Frontabdeckungen
8EXA300.0010-00 | ACOPOS P3 Abdeckung B&R orange, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x |
8EXA300.0020-00 | ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x |
Klemmen
8TB2104.2210-00 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
8TB2104.223L-00 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010 |
8TB3102.222C-20 | Push-In-Klemme 2-polig, einreihig, mit Verriegelung Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10 |
8TB3202.222C-40 | Push-in-Klemme 2-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10 |
8TB4103.222A-10 | Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000 |
8TB4104.222L-10 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010 |
8TB4104.224G-10 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110 |
8TB4104.227F-10 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: DC-, DC-, DC+, DC+ Codierung F: 0101 |
Lüftermodule
8EXF200.0000-00 | ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044) |
8EXF300.0000-00 | ACOPOS P3 ELKO Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044) |
Netzfilter passiv
8B0F0160H000.000-1 | Netzfilter passiv, 16 A, 3x 528 VAC, 50/60 Hz, IP20 |
8B0F0300H000.000-1 | Netzfilter passiv, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20 |
8B0F0550H000.000-1 | Netzfilter passiv, 55 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20 |
Schirmkomponentensets
8SCSE01.0200-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x ACOPOS P3 Schirmmontageblech 2-fach 2x M3x6 Schrauben |
8SCSE02.0100-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK14 |
8SCSE02.0200-00 | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK20 |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8EI044HWSS0.xxxx-1) | EXE / 240 KB | |
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59314) | EXE / 719 KB | |
V4.4 HW Upgrade (8EI044HWSS0.xxxx-1) | EXE / 560 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EI044HWSS0.XXXX-1 | PDF / 1,004 KB | |
SafeMOTION Anwenderhandbuch | PDF / 32 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSp3 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 183 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei 8EI0X4HWSSx.xxxx-1 Einachsmodule 8EXA100 | ZIP / 840 KB |