Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme SK20 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 24 mm |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 20mm |
Gewicht | 28 g |
Kabelklemmbereich | 4 bis 20 mm |
Materialnummer:
8SCSE02.0200-00Beschreibung:
ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK20
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8SCSE02.0200-00 | PDF / 73 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8SCSE02.0200-00 | ZIP / 17 KB |