Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF244 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Schnittstellen
SDL4 Out | |
Ausführung | RJ45, geschirmt |
Typ | SDL4 |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 4 W |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 50 g |
Materialnummer:
5ACCLI03.SDL4-000Beschreibung:
Monitor/Panel Option - 1x SDL4 Transmitter - Für APC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) | EXE / 171 KB | |
V4.6 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) | EXE / 219 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch | PDF / 13 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 5ACCLI03.SDL4-000 | ZIP / 3 MB |