Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF244 |
Сертификация | |
CE | Да |
Интерфейсы
Выход SDL4 | |
Исполнение | Экранированный порт RJ45 |
Тип | SDL4 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | 50 г |
Номер модель:
5ACCLI03.SDL4-000Описание:
Модуль подключения монитора/панели - один передатчик SDL 4 - для APC2200 - поставляется только вместе с устройством
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D files DXF/STP 5ACCLI03.SDL4-000 | ZIP / 3 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 2200 User's manual | PDF / 13 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) | EXE / 171 кБ | |
V4.6 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) | EXE / 219 кБ |