Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net/PVI

Характеристики

B&R Automation Studio - это интегрированная среда разработки программного обеспечения, которая предоставляет полный спектр инструментов для каждого этапа проекта. Единый иинструмент для настройки и диагностики ПЛК, приводных систем, устройств связи, визуализации и прочих элементов управления. Его использование уменьшает время интеграции и эксплуатационные расходы.

Управление проектом – Программное обеспечение по требованию

Системно-ориентированная структура проекта и ее разделение на функциональные пакеты предоставляют разработчку полную картину всех процессов, даже при больших объемах разработки. После завершения программирования и параметризации модулей машины их можно назначить под различные конфигурации оборудования. Это позволяет управлять несколькими вариантами конструктивно различных машин, каждая из которых имеет разную конфигурацию аппаратного и программного обеспечения.

Программирование - подходящий язык для каждого приложения

Пользователю предоставляется эффективная поддержка: в его распоряжении языки программирования (IEC 61131-3 и ANSI C), интегрированные в Automation Studio, которые при необходимости могут комбинироваться, современная архитектура и структура среды программирования. Все языки могут иметь доступ к одинаковым типам данных и используют одинаковые библиотеки и переменные. Кроме того, Automation Studio поддерживает простое и безопасное программирование. [Подробнее...].

Встроенная визуализация

Система визуализации, интегрированная в Automation Studio, является эффективным инструментом, который может использоваться для организации локального/удаленного отображения, а также управления на XGA дисплеях, оснащенных клавишами и/или сенсорными экранами. Эта интеграция устраняет необходимость во внешних средствах визуализации, что приводит к снижению затрат на человеко-машинный интерфейс. Службы удаленного доступа (например VNC) позволяют дистанционно управлять и обслуживать оборудование без дополнительных расходов.[Подробнее...]

Настройка приводов – Простые решения для задач позиционирования

Automation Studio имеет полный набор мощных интегрированных инструментов для задач позиционирования. Руководствуясь принципом «не программируй, а настраивай», в Automation Studio можно реализовывать сложные приложения без необходимости прибегать к написанию кода. Функциональные блоки PLCopen для управления движением, которые полностью соответствуют стандарту IEC 61131-3, обеспечивают разработчикам возможность самостоятельного программирования.[Подробнее...]

Диагностика

Automation Studio обладает широким выбором диагностических инструментов для считывания системной информации и оптимизации системы. Через стандартный веб-бразер можно получить доступ к инструменту диагностики System Diagnostics Manager, который дает всю необходимую информацию о целевой системе.

Дистанционное техническое обслуживание – От управления процессом до замены прошивки

Станки и системы часто работают в удаленных местах. В результате задачи сервиса и технического обслуживания задачи обычно связаны с командировочными расходами. Удаленная диагностика и дистанционное техническое обслуживание снижают риски, особенно в течении гарантийных периодов. Независимо от того, нужно ли провести диагностику оборудования, поменять параметры или требуется выполнить задачи по обслуживанию машин, интеграция VNC, веб-сервера и возможность удаленного программирования являются чрезвычайно важными функциями на всех этапах жизненного цикла оборудования.

Подключения и полевые шины

В Automation Studio устройство полевой шины добавляется в соответствующий интерфейс полевой шины и конфигурируется подобно модулю ввода/вывода. При использовании функции импорта для описания устройства от стороннего поставщика (GSD, EDS и т. п.), пользователь работает через тот же интерфейс, что и для любой другого модуля ввода/вывода. Как открытый стандарт для настройки параметров и конфигурирования устройств полевой шины для автоматизации, встроенная технология FDT/DTM упрощает интеграцию устройств полевой шины с использованием знакомых методов. Это упрощает интеграцию и минимизирует объем необходимого программирования и пусконаладки. [Подробнее...]

Операционные системы реального времени – Масштабируемость и безопасность инвестиций

Неотъемлемым компонентом Automation Studio является операционная система реального времени, которая составляет программное ядро, позволяющее приложениям запускаться на целевой системе. Это гарантирует максимальную возможную производительность используемых аппаратных средств.

Укажите страну и язык

B&R Logo