"От бурения до заправки: B&R – это правильный выбор".
Более 25 лет B&R работает с видными нефтегазовыми компаниями. Сегодня более 10 000 систем управления установлены в отраслях ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ и ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Задачи на будущее
Наиболее насущные проблемы возникают из конфликта между повышением спроса и сокращением запасов. Для достижения этого баланса требуется увеличение инвестиций в более эффективные технологии добычи и переработки, такие как получение энергии из газов, что открывает возможность работы на выведенных из эксплуатации нефтяных и газовых месторождениях для использования оставшихся ресурсов. То же относится к неиспользованным ресурсам, включая месторождения, эксплуатация которых ранее была нерентабельной, например, нефтеносные пески, фракционирование и глубоководное бурение. Конфликт спроса и предложения также увеличивает важность хранения, сжижения природного газа (СПГ) и протяженные маршруты транспортировки (например, нефтехранилища, заводы СПГ и трубопроводы большой протяженности). Активизация экологических норм также становится все более важным фактором.

Решения
Решения B&R используются на каждом этапе процесса – от добычи и переработки до транспортировки, хранения и выставления счетов. Именно поэтому "От бурения до заправки: B&R – это правильный выбор".
B&R предлагает решения автоматизации в диапазоне от полевого и контроллерного уровня (до SIL3) до уровня DCS/SCADA/Batch, включая соединение с системами 2-го уровня (оперативное управление/MES/MIS).
B&R работает с нефтяными и газовыми компаниями как напрямую, так и через уполномоченные компании – партнеры с обширными наработками в этой отрасли. В результате наши клиенты получают оптимальную поддержку от наших групп сбыта и поддержки, чтобы выработать самые оптимальные решения.
Конечные пользователи свободны выбрать в качестве поставщика B&R, SI или EPC.

Видение
Наша цель – добиться комплексной автоматизации всех функций ("полностью интегрированного решения") для таких источников энергии на основе углеводородов, как газ, нефть и продукты перегонки, независимо от того, используются ли они промышленными или частными потребителями.
Вся необходимая информация доступна в любом месте и в любое время, что гарантирует прозрачность процессов и эффективное выполнение всех требований. Эта информация может помочь:
- Повысить работоспособность системы,
- Оптимизировать процессы путем оценки эффективности (ключевые показатели эффективности),
- Найти и устранить узкие места, • Сократить расходы за счет повышения энергоэффективности и экономии, • Модернизировать оборудование,
- Эффективно и чисто использовать воду,
- Повысить безопасность клиентов за счет использования хранилищ газа, нефти и нефтепродуктов
- Объединить процессы и производство электроэнергии Повысить работоспособность системы
Как должна выглядеть идеальная система автоматизации или DCS? Она должна быть надежной, работать в экстремальных условиях окружающей среды (от -40 °С до + 70 °С) и иметь высокий уровень работоспособности. Она также должна поставляться производителем, который полностью понимает интерфейсы между различными технологиями и предлагает решения с высочайшей масштабируемостью и простой политикой лицензирования.
Она должна легко объединять структуры локального, децентрализованного и верхнего уровней в одной системе. В рамках нашего локального сервисного обслуживания мы также предлагаем локальные консультации, разработку и техническое обслуживание.