Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 10,5
Nennleistung PN [W] 3299
Nennstrom IN [A] 6,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 11,7
Stillstandsstrom I0 [A] 7,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 48
Maximalstrom Imax [A] 39,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,435
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,68
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43
Trägheitsmoment J [kgcm2] 23,6
Masse ohne Bremse m [kg] 11
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 27
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 9,5
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSN55.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN5... PDF / 452 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo